- M18-Cube: ifm корпус, що економить простір
- Технологія pmd датчиків
Лазерний датчик відстані з технологією часу прольоту для точного вимірювання
Найважливіші функції з одного погляду:
- Надійне фотоелектричне визначення відстані з великим радіусом дії
- Дуже хороша стійкість до відбиття та придушення фону для надійного перемикання
- Висока точність для виявлення дрібних деталей
- Незалежне від кольору вимірювання навіть із складними поверхнями
- Версії з класом лазерного захисту 1 або 2
Принцип дії
Датчик використовує лазер для передачі модульованої світлової хвилі, яка відбивається назад від об'єкта, що вимірюється. Фазове положення отриманого відбитого світлового сигналу порівнюється з фазовим положенням переданого світла. На підставі фазового зсуву, тобто «відстані» між гребенями хвиль, визначається час польоту світла та розраховується відстань між датчиком і об’єктом.
Точність до міліметра
Датчики PMD від ifm використовують конструкцію "система-на-чіпі": Як сенсорний елемент, так і електроніка для оцінки сигналу інтегровані на одному кремнієвому чипі, який називається Photonic Mixer Device (PMD). Перевага: Ця інноваційна конструкція ifm забезпечує високу точність вимірювання в компактному, промислово сумісному корпусі - за частку ціни звичайних систем.
Завдяки надзвичайно малій лазерній світловій плямі датчики ідеально підходять для виявлення дрібних деталей, наприклад, у застосуваннях захисту від помилок.
Виявлення складних поверхонь стало простим
Що особливого в технології PMD: PMD датчики вимірюють відстань незалежно від кольору поверхні. Навіть навколишні джерела світла,світловідбиваючі, поверхні, вкриті масляною плівкою, або дуже темні об'єкти не є проблемою. Кут впливу об'єкта може бути до 20 градусів.
PMD датчики виявляють об'єкти з класом лазерного захисту 1, що є некритичним для ока. Чудова стійкість до відбиття та придушення фону разом із високим надлишковим підсиленням забезпечують надійну роботу. Точка перемикання встановлюється легко і з точністю до міліметра за допомогою зручного 3-кнопкового керування або альтернативно через IO-Link. Це також дозволяє надавати поточне значення відстані.