• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. ecomatmobile
  2. Дисплеи
  3. ecomatDisplay 4,3"

Новото поколение: компактният 4,3" ecomatDisplay

16 милиона цвята, дисплей с висока резолюция с оптично свързване и мощен процесор, всичко това събрано в компактен, здрав корпус: Това е новият 4.3" ecomatDisplay. HMI не само предлага брилянтно качество на изображението, но също така впечатлява със своята яркост и широк зрителен ъгъл. Това гарантира, че операторът на машината може лесно да види показаното съдържание от почти всяка позиция. Програмирането с CODESYS 3.5 предоставя на потребителя всички важни функции като тенденция, проследяване, мениджър на аларми, потребителски мениджър и уеб визуализация. Базираната на Linux операционна система също позволява персонализиране, като например индивидуализирана визуализация с QT.

Като всички здрави HMI от фамилията ecomatDisplay, 4,3-инчовата версия е идеално оборудвана за използване в тежки условия. Постоянните вибрации, вода или прах не могат да му навредят. Освен това, дисплеят се характеризира с повишена електромагнитна съвместимост, с която ifm е известен и има типово одобрение E1, така че нищо не пречи на използването му в пътния трафик.
Накратко: 4,3" ecomatDisplay поставя нови стандарти в областта на компактните, здрави интерфейси човек-машина (HMI)!

4,3" ecomatDisplay в детайли

Предимства на продукта

Висока резолюция
16 милиона цвята, 1,000 cd/m² яркост и дисплей с висока резолюция с оптично свързване осигуряват оптимална четливост дори при силна слънчева светлина.
Здрав
Топлина, студ, вода, лед, прах или вибрации не могат да навредят на 4,3" ecomatDisplay. Със своя здрав корпус, изработен от лят под налягане алуминий, пластмаса, подсилена със стъклени влакна и термично закалено стъкло, компактният HMI се справя с всяко предизвикателство.
Мощен
Мощен двуядрен 1,4 GHz процесор, 4 GB памет и 1 GB DDR4 RAM не оставят нищо, което да желаете.
Комуникативен
Независимо дали Modbus, CAN, CANopen, J1939, Ethernet протоколи TCP/UDP, мрежови променливи през Ethernet или USB: ecomatDisplay преодолява всяка комуникационна бариера.
Енергоспестяващ
С ниска консумация на енергия от само 5 (Ethernet вариант) до 8 вата (USB вариант), компактният ecomatDisplay е идеално оборудван за бъдещето.

Преглед на системата

Високопроизводителна комуникационна технология в сърцето на мобилната машина

С мощен двуядрен 1,4 GHz процесор и ниска консумация на енергия от само 5 до 8 вата, 4,3" ecomatDisplay е идеално оборудван за бъдещето. Той обаче е не само мощен, но и притежава истински комуникативни умения. Независимо дали Modbus сървър/клиент, CAN, CANopen, J1939, Ethernet протоколи TCP/UDP, мрежови променливи през Ethernet или USB (по избор): ecomatDisplay винаги предлага правилния начин и правилния език за комуникация с мобилната машина.

4,3" ecomatDisplay също е ненадминат по отношение на оперативност - версия с RGB клавиатура (16 милиона цвята) и версия с капацитивен сензорен екран (издание 2024 г.) не оставят нищо повече, което би могло да се желае.

Примери за приложение на 4,3" ecomatDisplay

Не е необходимо да избягвате каквото и да е техническо сравнение: 4,3" ecomatDisplay

 
4,3" ecomatDisplay

Типичен малък, здрав HMI
Контролер / PLC
Процесор Двуядрен ARM, 64 бита, 1,4 GHz процесор Едноядрен ARM, 400 MHz
Памет и RAM 4 GB, 1 GB DDR4 8 MB, 288 KB SDRAM
Ethernet комуникационен протокол TCP/IP, UDP, Modbus TCP сървър иклиент, Ethernet/IP
CAN комуникационен протокол CAN, CANopen,J1939 CAN, J1939
Вградени портове 1 CAN, 1 Ethernet или 1 USB порт Само CAN
Възможност за свързване на Ethernet адаптер към USB порта
(допълнителни разходи)
I/Os
Монтаж Външни I/O модули за инсталиране на място I/O са част от дисплея, инсталиран в пилотската кабина
Тип I/O CANopen технология Аналогов или двоичен I/O
Брой I/O 16 конфигурируеми входа, 16 конфигурируеми изхода или смесени модули 4 конфигурируеми входа, 3 конфигурируеми цифрови изхода
Сензорна диагностика и дистанционна настройка на параметрите
Монтаж M12 plug-and-play, без кабели, спестява време Голям брой щифтове, трудоемко, сложно отстраняване на неизправности
HMI дисплей
Размер и резолюция 4,3", 800 x 480 резолюция 3,5", 320 x 240 резолюция
Цветове 24 бита, 16 милиона цвята 18 бита, само 264k цвята
Сензорна версия Да, PCAP с ръкавици и воден режим
Яркост 1000 cd/m² 400 cd/m²
Контрол на яркостта на подсветката 0 - 100 %, свободно програмируем Статична пълна яркост
Завъртане на дисплея Монтиран / завъртян на стъпки от 90°
Клавиатура
RGB фонови цветове 24 бита, 16 милиона цвята, свободно програмируеми Статичен само 1 цвят
Клавиши за навигация Функция на курсора (нагоре, надолу, наляво, надясно, влизане) с тактилна обратна връзка 5 функционални клавиша
Характеристики
Запазете променливите 8 kB
RTC часовник Да, батерия с буфер до 15 години
Софтуер
Софтуер за програмиране CODESYS 3.5 или QT CODESYS 3.5
Многоезична поддръжка и управление на рецепти/партиди
Тенденция и алармиране
Потребителско управление със защита с парола
Уеб визуализация
Меню за настройка Меню за настройка и възстановяване на устройството Чрез отделен компютърен софтуерен инструмент
Механични свойства
Консумация на енергия 5 - 8 W 12 W
Степен на защита и монтаж IP65 / IP67, RAM или монтаж на панел IP67, монтаж на панел
Корпус и предно стъкло Предна част от лят алуминий, заден панел от подсилена със стъклени влакна пластмаса, термично закалено стъкло Пластмасови

Гъвкав благодарение на вградения Linux

  • Codesys 3.5
    • Предварително дефинирани и прости библиотеки
    • Готови шаблонни проекти, които спестяват време
  • Включете иработете
    Лесен и бърз обмен на данни с помощта на стандартни компютърни програми като Putty и WinSCP (напр. на регистрационни файлове)
  • Адаптивност чрез актуализация на фърмуера
    Възможно е разширяване на функцията и персонализиране, напр. чрез използване на QT или CODESYS на същия хардуер
  • Комуникативен
    Modbus сървър/клиент, CAN, CANopen, J1939, Ethernet протоколи TCP/UDP, EthernetIP, OPC UA, мрежови променливи чрез Ethernet или USB интерфейс (по избор)

ЧЗВ

Продукти