En tant que plate-forme IIoT, ifm moneo fait le lien entre les niveaux de la technologie opérationnelle (OT) et de la technologie de l’information (IT). Les données générées par les capteurs dans les installations de production peuvent facilement être lues et traitées puis servir de base pour des décisions pérennes de l’entreprise.
moneo est modulaire et se compose d’un logiciel de base puis d’applications, par exemple pour la surveillance d’état ou le paramétrage de capteurs IO-Link. Il est donc possible de composer une suite logicielle à la carte, adaptée à chaque exigence individuelle.
En tant que fournisseur leader dans le secteur de l’automatisation, nous épaulons nos clients depuis plus de 50 ans. Nous associons aujourd’hui notre expérience des capteurs à l’expertise de nos filiales spécialisées en logiciels – c’est moneo « simply made for you ».
moneo se compose de modules dont l’implémentation est simple et rapide avec des interfaces conviviales. Votre projet IIoT peut donc démarrer immédiatement et vos collaborateurs apprendront très rapidement à apprécier ce support digital.
moneo est une plate-forme IIoT ouverte à tous les secteurs et fabricants vous permettant de connecter une grande quantité d’appareils présents et d’en utiliser plus efficacement les données.
moneo convertit les données des capteurs en informations numériques qu’il évalue et transmet au monde informatique. Elles peuvent alors servir de base à la prise de décision. Avec moneo, les machines peuvent bénéficier d’une maintenance préventive qui permet d’éviter les arrêts non planifiés et d’améliorer l’efficacité des installations.
moneo analyse les données des capteurs et en détecte les dérives. Si une machine fonctionne différemment de la normale, cela indique une usure ou des changements dans le processus qui pourraient conduire à une défaillance.
Entre la première dérive et l’arrêt de la machine, le délai est souvent assez long pour planifier une maintenance préventive.
L’approche modulaire de moneo est particulièrement flexible pour s’adapter aux exigences d’un projet IIoT. moneo propose les modules appropriés pour différentes applications et industries - c’est votre boîte à outils numérique.
Les différents modules de moneo peuvent être acquis selon les besoins. Son utilisation est pratique et ses coûts d’investissement sont réduits, tout en offrant une très grande flexibilité.
Les modules fonctionnels sont évolutifs pour toutes les machines.
Notre moneo starterkit constitue une parfaite introduction à la numérisation. Lorsque vous souhaitez passez à l’étape suivante, une extension est possible sans problème grâce à des modules supplémentaires ou en raccordant de nouveaux équipements. Pour les licences liées à la quantité d’information, les coûts dépendent du nombre de points de données utilisés. moneo est un système évolutif. Il accompagne la croissance de vos exigences.
D’autres modules sont en cours de planification et de réalisation. Ils viendront élargir la gamme moneo.
simply : la nouvelle simplicité
A quoi sert le meilleur des logiciels s’il n’est pas agréable à utiliser? Réjouissez-vous d'un design moderne et d’une facilité d'utilisation dès l’installation et au jour le jour. moneo c’est aussi simple que ça !
made by ifm : notre expertise approfondie
Depuis 1969, nous n’avons jamais cessé de convaincre nos clients en leur proposant les meilleures solutions d’automation. Au cœur de notre succès : notre excellente compétence et une orientation absolument tournée vers le client. Et aujourd’hui, ces deux principes font aussi partie intégrante de moneo !
for you : votre solution personnalisée
Configurer des capteurs, analyser des informations, surveiller des états, prévoir des besoins de maintenance : moneo est la solution. Pour tout. Au cas par cas. Grâce à sa modularité. C’est vous qui décidez, en fonction de vos besoins, dans quelle mesure exactement utiliser moneo. C’est votre boîte à outils. C’est votre moneo !
Conformément à notre slogan « ifm–close to you », nous proposons avec « moneo–simply made for you » des solutions complètes et sur mesure pour l’optimisation des process de nos clients dans le monde entier.
Le logiciel n’est pas seulement performant, car grâce à sa structure modulaire, il est toujours dimensionné précisément comme vous le souhaitez. En effet, c’est vous qui savez le mieux quelles fonctions peuvent justement vous aider à progresser – et vous seuls décidez quels modules de moneo vous souhaitez activer.
Autrement dit : moneo est votre boîte à outils numérique personnelle. Et en outre il est aussi simple à prendre en main que son équivalent analogique.