You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
Service hotline 855-436-2262
  1. moneo : la plate-forme IIoT
  2. Nos produits
  3. moneo – version d’essai

Démarrez votre évolution industrielle rapidement et gratuitement

Explore the Future. Try out the IIoT-Software moneo. Free for 30 days.

Obtenez la version d’essai gratuite de moneo en 4 étapes

  1. Créez votre compte ifm sans engagement et connectez-vous
  2. Téléchargez la version dessai
  3. Dans moneo, sélectionnez lactivation de la version dessai
  4. Cliquez sur Maintenance préventive conditionnelle

La condition préalable à un test réaliste du logiciel moneo est une connexion à des sources de données réelles (VSE, Maître IO-Link). C’est la seule façon de vous faire une idée réaliste de la manière dont moneo peut vous aider à optimiser vos process.

Télécharger la version d’essai de moneo Maintenance préventive conditionnelle

Testez pendant 30 jours sans engagement.

Étendue des fonctions de la version d’essai de Maintenance préventive conditionnelle moneo RTM*

Aperçu des fonctions
Paramétrage des appareils IO-Link
Connecteurs
Tableaux de bord spécifiques à lutilisateur pour la surveillance de linstallation
Analyse individuelle des données
de l
état de l'installation
Alarme automatique en temps réel
en cas de dépassement de la valeur limite

*inclus sont moneo OS, moneo RTM, moneo configure, moneo infopoint (50 x) ainsi qu’edgeConnect ifm

La version complète est disponible à tout moment. Vers la solution de maintenance préventive conditionnelle, paramétrage inclus (QM9120)

Cela est très simple: 4, 3, 2, 1 prêt pour l’IIoT

La version d’essai de moneo Maintenance préventive conditionnelle vous permet de paramétrer vos composants matériels, de créer et d’utiliser des tableaux de bord, des analyses de données et des alarmes automatiques en cas de dépassement des valeurs limites, afin que vous puissiez optimiser la maintenance de vos systèmes et éviter les temps d’arrêt non planifiés.

Testez moneo gratuitement pendant 30 jours et découvrez à quel point il est facile de se lancer dans la digitalisation. Combinez votre matériel avec le logiciel moneo afin d'utiliser les données de votre production pour des optimisations et créer une valeur ajoutée.

Vos avantages

  • Découvrez la digitalisation facile en appuyant sur un bouton
  • Vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités pendant 30 jours et pouvez commencer tout de suite
  • Après les 30 jours, vous décidez si vous voulez acheter la version complète
  • Avec la version complète, vous gardez votre configuration et vos données initiées avec la version dessai