You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
Service hotline +41 62 388 80 30

Sistema di assistenza operatore per attività manuali nella produzione: ifm mate

Istruzioni in tempo reale con un’intelligente elaborazione immagini

La varietà dell’assemblaggio, il turnover del personale e le complesse sequenze di processo richiedono formazioni continue nella produzione manuale, oltre al grande impegno di risorse quando i colleghi esperti supportano quelli nuovi. Questo è sì lodevole, ma anche poco efficiente.

Che ne dite di affidare i nuovi colleghi ad un insegnante a tempo pieno che sa tutto ciò che è importante? Un collega sempre presente che segnala per tempo le discrepanze e riduce così, galantemente, gli errori. Un compagno su cui contare in qualsiasi momento della produzione. Un vero amico.

Applicazioni

Provate quanto sia semplice apprendere in modo efficiente anche la produzione di lotti molto piccoli, garantendo il 100% della qualità fin dalla prima azione. Senza alcuna manodopera aggiuntiva. Senza fronzoli. Molto chiaro.

Cos’è ifm mate?

mate [meɪt] sta per Manual Assembly Training Engineer e nell’inglese britannico significa "aiutante, assistente, collega". ifm mate è l’affidabile compagno e istruttore per assemblaggi manuali semplici e complessi, nonché garante di una precisione costantemente elevata durante le fasi del confezionamento. Con ifm mate, l'operatore viene supportato per acquisire sicurezza in ogni singola fase di lavoro. I periodi di formazione di nuovi operatori, lunghi e costosi, possono essere ridotti mentre gli interventi per il controllo della qualità possono essere evitati del tutto.

Supporto individuale in tempo reale
Istruzioni adatte all’operatore lo guidano in modo sicuro attraverso il processo.
Semplice, intuitivo e flessibile
Funzionamento, installazione e regolazioni possibili senza conoscenze specialistiche; utilizzabile per tutti.
Senza tanti fronzoli
Sistema Deep Learning senza ulteriori accessori. Non occorrono braccialetti di tracking, né occhiali VR.
"mate" by ifm
Soluzione su misura per la produzione, sviluppata in proprio. E con numerosi riconoscimenti.

I consigli dei nostri esperti

Insieme realizzeremo il tuo progetto con successo.

Interessato? Allora contattaci. Ti forniremo il supporto necessario. Conformemente alle tue esigenze, il team ifm system sales ti fornisce assistenza fin dall'inizio, a partire da una consulenza strategica per passare allo sviluppo di soluzioni software e hardware personalizzate e alla loro implementazione fino ad arrivare a servizi avanzati.