• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Sensori di flusso
  2. Prodotti – Novità
  3. Misuratore di aria compressa SD / SDG

Misuratore termico di aria compressa di massimo livello

Sensore "all-in-one" per ottimizzare i costi

Il nuovo misuratore termico di aria compressa è un vero e proprio tuttofare. Non ha solo un sensore di temperatura integrato ma anche un sensore di pressione. L'operatore può così misurare quattro valori di processo allo stesso tempo (portata, pressione, temperatura e totalizzatore = contatore di quantità totale) e ottimizzare la produzione. L'integrazione di diversi parametri di misura in un solo sensore non consente solo un notevole risparmio sull'hardware (sensore di pressione, sensore di temperatura, cablaggio, schede di ingresso) ma anche sui costi per installazione e manutenzione.


Vantaggi

• Affidabilità del processo grazie al monitoraggio di pressione, temperatura e portata volumetrica

• Ottimizzazione dei costi grazie a Energy Monitoring, monitoraggio delle perdite e manutenzione dell'impianto di filtraggio in funzione del processo

• Risparmio di tempo grazie a minime operazioni per cablaggio, manutenzione e installazione

Misurazione del flusso

Monitoraggio dell'aria compressa a colpo d'occhio per aumentare l'efficienza energetica

L'integrazione del misuratore di aria compressa SD nell'unità di manutenzione di impianti esistenti o nuovi apporta ulteriori vantaggi. Il display TFT integrato permette di monitorare in modo efficace i valori di processo dell'aria compressa nelle reti di aria compressa standard. Per questo sono disponibili quattro layout grafici diversi, da impostare in modo individuale. I valori di processo possono essere inoltre trasmessi tramite IO-Link.

Grazie alla misurazione precisa del flusso con il sensore SD, è possibile rilevare perdite e risparmiare così i costi energetici. L'elevata precisione di ripetibilità del dispositivo consente di distribuire esattamente i costi dell'aria compressa in base alla rispettiva linea di produzione e in più di ottimizzare i calcoli relativi al costo dei prodotti.

Misurazione della pressione

Monitoraggio efficiente della pressione di esercizio

Grazie alla misurazione integrata della pressione è possibile monitorare perfettamente la caduta di pressione su impianti di filtraggio sporchi, ma anche la pressione di esercizio generale del sistema ad aria compressa. Se l'impianto è dotato di attuatori azionati con 5 bar invece dei 6,3 bar ideali, la velocità di rotazione a pieno carico diminuisce già del 25% riducendo la produttività. D'altro canto, neanche una pressione di esercizio eccessiva genera un incremento dell'efficienza bensì una crescita del consumo di aria compressa e dell'usura del dispositivo.

Misurazione della temperatura

Riduzione al minimo delle variazioni di qualità grazie alla misurazione della temperatura

Grazie alla misurazione della temperatura integrata è possibile monitorare i processi termosensibili, quali ad esempio i processi di essiccazione, e garantire la qualità della produzione. Il misuratore di aria compressa SD contribuisce così all'aumento della sicurezza del processo.

Sistema di gestione dell'energia

La base per un sistema completo di gestione energetica
secondo DIN EN ISO 50001


Secondo la direttiva dell'UE sull'efficienza energetica DIN EN ISO 50001, tutti gli Stati membri si sono impegnati a risparmiare energia.
Il requisito per ridurre l'imposta sull'energia implica l'introduzione di un sistema di gestione dell'energia. La norma richiede i registri di calibrazione degli strumenti di misura in modo da garantire l'esattezza e la ripetibilità dei dati misurati.
La combinazione tra il nuovo misuratore di aria compressa SD e le regolari calibrazioni DAkkS è la base ottimale per un affidabile sistema di gestione dell'energia.

Scopri i vantaggi di un efficiente monitoraggio dell'aria compressa con ifm. I nostri esperti nella sala macchine digitale parlano di:

  • Misurazione dettagliata dei consumi sulla macchina finale: dall'hardware al software (0:00-19:17)
  • Monitoraggio dell'aria compressa sulla linea di distribuzione: costi e ripartizione delle perdite semplificati (19:17-31:50)
  • Rilevamento dei parametri energetici e calcolo dell'efficienza del compressore (31:51-35:59)

Certificati di calibrazione

Calibrazione ISOSD(codice art.ZC0020)

  • Emesso dal produttore
  • Lingue: Tedesco/Inglese
  • Vale per l'articolo o gli articoli specificati e deve essere richiesto quando si ordina il sensore. Richieste di certificazione successive all'ordine saranno possibili solo restituendo il dispositivo.

Calibrazione DAkkS a 6 punti per sensori di flusso (codice art. ZC0075)

  • Realizzato in conformità dei requisiti DAkkS (laboratorio tedesco di calibrazione)
  • Lingua: Tedesco/Inglese
  • Calibrazione con 6 valori del flusso (in funzione del diametro nominale)
  • Vale per l'articolo o gli articoli specificati e deve essere richiesto quando si ordina il sensore. Richieste di certificazione successive all'ordine saranno possibili solo restituendo il dispositivo.

moneo configure: software di configurazione

App per la configurazione e la gestione di dispositivi IO-Link di qualsiasi produttore e master IO-Link di ifm. Gestione IODD integrata, indipendente dal produttore, per la parametrizzazione rapida dei sensori. Cockpit per la visualizzazione parallela dei parametri e dei valori di processo.

Integrazione nel sistema di controllo tramite ifm Startup Package

Per il download gratuito sono disponibili:

- Esempi di programmi e moduli (Step7, TIA, RS Logix) - Lettura e scrittura dei dati di processo -Collegamento a ProfiNet, Ethernet e EtherCat - File di descrizione dispositivo per setup PLC (GSDML, ESI, EDS) - Istruzioni per l'uso