• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. moneo: piattaforma IIoT
  2. Prodotti
  3. moneo configure

moneo configure: software di configurazione

Comoda gestione della rete IO-Link

moneo configure consente di configurare con pochi click numerosi dispositivi IO-Link di qualsiasi produttore e master IO-Link di ifm. Un collegamento integrato al database IODD (funzione di ricerca online) facilita anche l'integrazione di dispositivi di altri produttori.

Una comoda gestione dei propri set di dati dei parametri, inclusa la funzione di importazione ed esportazione, rende ancora più veloce l’integrazione di nuovi sensori.

moneo configure: parametrizzazione IO-Link e visualizzazione dei valori di processo

La funzione di scansione consente di rilevare e visualizzare rapidamente anche reti IO-Link complesse con numerosi master e dispositivi. Inoltre, moneo configure offre una chiara visualizzazione dei grafici di due dati di processo con la stessa unità per la configurazione e la diagnosi di dispositivi IO-Link, semplificando così la gestione delle reti IO-Link e la diagnosi delle anomalie.

moneo configure consente di parametrizzare e monitorare i sensori senza passare per il PLC. È possibile anche commutare gli attuatori. La nuova visualizzazione della struttura dei dati di processo nel cockpit di moneo configure è molto utile durante la configurazione di dispositivi IO-Link in un PLC.

Il nostro software di configurazione è disponibile in due versioni:

La nostra soluzione moneo configure free è ideale per fare il primo passo verso la digitalizzazione qualora si cerchi una soluzione per la parametrizzazione, la gestione e la diagnosi di reti IO-Link. Per il download, clicca qui.

moneo configure come modulo è parte del nostro software IIoT moneo e può essere combinato con altri moduli. In questo contesto è possibile eseguire le impostazioni in base ai requisiti per l'analisi dei dati.

Ottima flessibilità:
moneo configure free è ora compatibile anche con master di altri produttori 

A proposito: moneo configure free viene ampliato con un'interfaccia per master 3rd party!  

Ciò significa che non solo i master IO-Link di ifm possono essere parametrizzati con moneo configure free, ma anche i sensori collegati a master di altri produttori. 

moneo configure free può essere utilizzato anche per la parametrizzazione di sistemi e impianti esistenti, indipendentemente dai master IO-Link utilizzati. 

Software intelligente per la gestione IO-Link

  • Efficiente: parametrizzazione centralizzata di tutti i sensori IO-Link con un unico software. Indipendente dal produttore.
  • Intelligente: rilevamento automatico dei dispositivi IO-Link.
  • Comodo: la gestione dei set di dati dei parametri più semplice in assoluto.
  • Diretto: accesso ai sensori IO-Link senza passare dal PLC.

moneo configure: il comodo strumento di gestione per qualsiasi rete IO-Link

Licenze moneo

I consigli dei nostri esperti

Insieme realizzeremo il tuo progetto con successo.

Sei interessato? Contattaci. Ti forniremo il supporto necessario. Conformemente alle tue esigenze, il team ifm system sales ti fornisce assistenza fin dall'inizio, a partire da una consulenza strategica, per passare allo sviluppo di soluzioni software e hardware personalizzate e alla loro implementazione, fino ad arrivare a servizi avanzati.