• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed

Radarsensor til barske omgivelser og vejrforhold

Afstandssensor

R1D-afstandssensoren detekterer genstande ved hjælp af en fokuseret radarstråle. Den kraftfulde teknologi giver også mulighed for detektion af mål med dårlige refleksionsegenskaber.

De data, der indsamles på denne måde, kan visualiseres tydeligt ved hjælp af Vision Assistent-softwaren. For eksempel kan afstandsprofilen vise flere forskellige genstande samtidig, og deres relative hastighed kan også udlæses samtidig.

Pålidelig detektion i barske omgivelser

Radarsensoren er med dens store rækkevidde, modstandsdygtighed over for stød og vibrationer og forskellige driftstilstande konstrueret til præcis detektion af genstande, selv under de mest ugunstige forhold.
Uanset om det er regn, sne, kraftig vind eller ekstrem støv: den kraftfulde radarsensorteknologi fungerer altid pålideligt.

Radarafstandssensorernes mulige anvendelsesområder

Resultatet er en lang række anvendelsesområder for sensoren, for eksempel detektion af køretøjer som trucks og skibe under dokningsprocesser ved læsnings- og aflæsningsramper. Derudover giver radarsensoren mulighed for overvågning af transportbånds belastning og hastighed og scorer i vaskehaller med dens robusthed over for stænk. Kort sagt: en sand allrounder til afstands- og hastighedsmåling.