• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed

Fotoelektrisk sensor, der måler afstande i μm-området

Objektdetektering med høj præcision

OMH-sensoren detekterer takket være dens høje opløsning bittesmå objekter i standardtilstand med en nøjagtighed i mikrometerområdet. Selv præcis positionering og placering af følsomme komponenter, som f.eks. komponenter, der anvendes til battericelleproduktion, kan sikres pålideligt med den højpræcise OMH.

Ekstra hastigheds- og effekttilstand

Til hurtigt bevægende transportbånds applikationer kan sensoren indstilles til speed mode og 1200Hz målefrekvens.. I power mode bibeholder OMH denne præcision i mikrometerområdet, selv under udfordrende forhold, som f.eks. ved montage af printplader. Dette er en fremragende egenskab, fordi almindelige afstandssensorer ofte ikke kan detektere sådanne objekter pålideligt.

Klar til alle former for udfordringer

Den højpræcise OMH vil takket være dens kompakte og robuste design og dens analoge udgang også overbevise dig i retrofit applikationer. IO-Link sikrer nem parameterindstilling og brug af data i fuldautomatiske processer.