• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

El sensor fotoeléctrico mide distancias en un rango de μm

Detección de objetos con alta precisión

Gracias a su alta resolución, el OMH detecta los objetos más pequeños con una precisión micrométrica en el modo estándar. Incluso la disposición y colocación exactas de componentes de filigrana, como los que se encuentran en la producción de células de baterías, pueden detectarse de forma fiable con el OMH gracias a su elevada precisión.

Modos adicionales de velocidad y potencia

En el modo de velocidad, el sensor sigue desempeñando su función a pesar de las altas velocidades de las cintas transportadoras, gracias a su impresionante frecuencia de medición de 1200 Hz.

El modo de potencia del OMH garantiza una precisión micrométrica incluso en condiciones difíciles, como las que pueden darse en el montaje de placas de circuito impreso. Se trata de una característica excepcional, ya que los sensores de distancia convencionales suelen tener dificultades para detectar con fiabilidad este tipo de objetos debido a su naturaleza.

Preparado para afrontar multitud de retos

Gracias a su diseño compacto y robusto, así como a la salida analógica, el OMH convence por su precisión incluso en aplicaciones de reequipamiento. IO-Link también permite una parametrización sencilla y el uso de datos en un entorno de automatización completamente automatizado.