• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Ventajas de IO-Link
  2. Selección de productos

Selección de productos: módulos de campo

Nuestra amplia gama se divide en 3 categorías de productos: PerformanceLine, DataLine y StandardLine.

Cada categoría ofrece distintas ventajas para su aplicación y sus necesidades. Las diferencias en la alimentación eléctrica, los sistemas de bus, la conexión a la red de IT y otras características figuran en las siguientes tablas esquemáticas.

Contenidos

Maestros IO-Link Ethernet

 

PerformanceLine

DataLine

StandardLine

CabinetLine

  AL14xx AL13xx AL11xx AL19xx
Conexión en cadena Alimentación + bus de campo Bus de campo Bus de campo Bus de campo
Alimentación

M12 codificación L

16 A (US)

16 A (UA)

M12 codificación A

3,9 A (US)

 

M12 codificación A

3,9 A (US)

 

Bornes con resorte

3,9A (US)

 

Bus de campo

PROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT

PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP

PROFINET
EtherNet/IP

PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP

Puerto IIoT HTTP(S), JSON, MQTT HTTP(S), JSON, MQTT
Potencia de salida 2A 300 mA 300 mA 300 mA
Limitación de corriente Por puerto (ajustable) Por maestro Por maestro Por maestro
Medición de corriente No No No
Tipo maestro 8 puertos

4x puerto B

4x puerto A

8x puerto A

 

8x puerto A

 

8x puerto A

 

Tipo maestro 4 puertos 4x puerto B 4x puerto A 4x puerto A
Grado de protección

IP67 (naranja)

IP69K (gris)

IP67 (naranja)

IP69K (gris)

IP67 (naranja)

IP69K (gris)

IP20

Material

Conector macho/hembra

Latón niquelado (naranja)

Acero inoxidable (gris)

Latón niquelado (naranja)

Acero inoxidable (gris)

Latón niquelado (naranja)

Acero inoxidable (gris)

PA

Módulos Ethernet

 

PerformanceLine

StandardLine

  AL41xx AL40xx
Conexión en cadena Alimentación + bus de campo Bus de campo
Alimentación

M12 codificación L

16 A (US)

16 A (UA)

M12 codificación A

3,9 A (US)

Puertos M12 codificación A
8 x 2 DI
M12 codificación A
8 x 2 DI
Bus de campo PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
Potencia de salida
Limitación de corriente Por módulo Por módulo
Medición de corriente
Función de contador CTU (Contador ascendente)
CTD (Contador descendente)
CTUD (Contador ascendente-descendente)
CTDIR (Contador de dirección)
CTU (Contador ascendente)
CTD (Contador descendente)
CTUD (Contador ascendente-descendente)
CTDIR (Contador de dirección)
Grado de protección

IP67 (naranja)

IP69K (gris)

IP67 (naranja)

IP69K (gris)

Material

Conector macho/hembra

Latón niquelado (naranja)

Acero inoxidable (gris)

Latón niquelado (naranja)

Acero inoxidable (gris)

Switches Ethernet

 

PerformanceLine

StandardLine

  AL315x AL310x AL305x AL300x
Conexión en cadena Alimentación + bus de campo Alimentación + bus de campo Bus de campo Bus de campo
Alimentación

M12 codificación L

16A (US)

16A (UA)

M12 codificación L

16A (US)

16A (UA)

M12 codificación A

100 mA (US)

M12 codificación A

100 mA (US)

Ethernet M12 codificación D
6 puertos
M12 codificación D
6 puertos
M12 codificación D
6 puertos
M12 codificación D
6 puertos
Versión No administrado No administrado No administrado No administrado
Bus de campo TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET
Velocidad de transmisión 10 Mbit/s
100 Mbit/s
10 Mbit/s
100 Mbit/s
10 Mbit/s
100 Mbit/s
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Bloqueo LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
Grado de protección

IP67 (naranja)

IP69K (gris)

IP67 (naranja)

IP69K (gris)

IP67 (naranja)

IP69K (gris)

IP67 (naranja)

IP69K (gris)

Material

Conector macho/hembra

Latón niquelado (naranja)

Acero inoxidable (gris)

Latón niquelado (naranja)

Acero inoxidable (gris)

Latón niquelado (naranja)

Acero inoxidable (gris)

Latón niquelado (naranja)

Acero inoxidable (gris)

Gama de productos IO-Link

¡Muchos de nuestros sensores de proceso y posición están equipados con IO-Link!

Descubra ahora nuestra amplia gama de maestros y equipos IO-Link.