Hatékony sűrítettlevegő-felügyelet intelligens áramlásérzékelőkkel
Ön felügyeli sűrítettlevegő-rendszereit? Egyszerű eszközökkel sokat takaríthat meg!
Biztosan nem fogy ki a szusz a berendezéséből?
Egy vállalat versenyképessége közvetlenül függ berendezéseinek és rendszereinek energiahatékonyságától. A sűrítettlevegő-termelés és a sűrítettlevegő-elosztás e tekintetben az energiaköltségek második legnagyobb előidézőinek számítanak. A hatékony szivárgás-felügyelet és a szivárgások helyének meghatározása az energiafelügyelet szerves alkorészei, és számos előnyt biztosítanak az alacsonyabb áramköltségek, a fenntartható termelés és a törvények által előírt követelmények hasznosíthatósága révén. Az energiamegtakarítások ezen kívül az alacsonyabb gyártási költségek révén versenyelőnyt is jelentenek.
A sűrített levegő nincs ingyen.
A szivárgások az összeköttetési helyeken, csatlakozási helyeken vagy a nem működő alkatrészekben minden évben rendkívül magas költségeket okozhatnak. A sűrített levegő termelése egy ipari berendezés áramfogyasztásának akár 30%-át is elérheti. Szeretné tudni, hogy konkrétan az Ön esetében ez mit jelent? Kis befektetésekkel és állami támogatással tartósan és egyszerűen érhet el energiamegtakarítást, és lehetővé teheti berendezéseinek állapotorientált karbantartását. Termeléséhez a helyes megoldást szakembereinkkel együtt találhatja meg. Hívjon bennünket:
Fedezze fel a hatékony sűrítettlevegő-felügyelet előnyeit az ifm segítségével. A digitális gépcsarnokban szakértőink többek között arról beszélnek:
- Részletes fogyasztásmérés a véggépen - a hardvertől a szoftverig (0:00-19:17)
- Sűrítettlevegő-felügyelet az elosztóvezetéken – a költségek és a szivárgás beazonosítása egyszerűen (19:17-31:50)
- Energiamutatók gyűjtése és a kompresszor hatásfokának kiszámítása (31:51-35:59)
Miért van szükség sűrítettlevegő-felügyeletre?
Fenntarthatóság Az energiahatékonyság növelése és jobb ökológiai egyensúly Az értékes gépek védelme a túlzott/nem kielégítő tápellátástól |
Költség-megtakarítás Kevesebb energiafogyasztás növekvő kibocsátási árak mellett Adómegtakarítások és jogszabályban szereplő támogatások |
Tanúsítás A DIN EN ISO 50001 szerinti energiagazdálkodási rendszer alapja |
A sűrített levegő szinte minden ipari ágazatban felhasználásra kerül. A kovácsműhelytől a tisztatérig - minden sűrítettlevegő-hálózatban keletkezhetnek szivárgások. A sűrítettlevegő-felügyelőrendszerek és -érzékelők a legkülönbözőbb berendezésekben és gépekben kerülnek alkalmazásra. Íme, néhány meggyőző sikertörténet:
Az Ön lehetőségei az ifm áramlásérzékelőivel
- Moduláris koncepció – a fővezetéktől a törzsvezetékeken keresztül a végső gépig
- Rendszermegoldás – az egyes érzékelőktől a vezérlésen át a felhőig minden egyetlen forrásból
- Egy eszköz, négy folyamatérték – összesítő, átfolyás, nyomás, hőmérséklet
- A beruházás megtérülése – alacsonyabb energia- és karbantartási költségek, adómegtakarítások, támogatások
Egy eszköz, négy folyamatérték, számtalan előny az IO-Linknek köszönhetően
Az ifm SD áramlásérzékelői precízen biztosítják mindazon folyamatinformációkat, melyek a sűrített levegő és az ipari gázok hatékony alkalmazásához szükségesek. Legyen az átfolyásmérés, nyomásmérés, hőmérséklet-felügyelet vagy teljes mennyiség – felügyelje folyamatadatait mindössze egy kábel és egy érzékelő segítségével. Az elektromos átalakítási veszteségek okozta pontosságveszteségek immár a múltéi. Érzékelőjének állapotát minden pillanatban szem előtt tarthatja, akár vezeték nélkül is, útközben. Ezen és még sok más előnyt biztosít az IO-Link funkcióval rendelkező SD-érzékelők használata.
Elemzés valós időben Fogyasztási vagy sűrítettlevegő-ingadozások hosszútávú trendjeinek azonosítása és folyamatok optimalizálása az SD-érzékelőkkel |
Kevesebb hardver Az IO-Link 4 értéket továbbít 1 kábelenkeresztül. További érzékelők, vezetékek vagy csőszerelvények nélkül |
Vezeték nélküli felügyelet Rendszerek és folyamatok mobil paraméterezése, megfigyelése és rögzítése az IO-Link Bluetooth adapterrel |
Paraméterezés Egyszerű és gyors paraméterezés a moneo configure szoftverrel és az IO-Link masterrel |
A gépek és berendezések viselkedésének folyamatos optimalizálása, a termelés magas minőségi szabványainak állandó figyelembe vétele mellett – az ifm rendszermegoldások maximális hatékonyságú gyártási folyamatokat tesznek lehetővé, miközben biztosítják a folyamatos diagnosztikát és a korai felismerést sűrítettlevegő-hálózatán belül. Profitáljon az egyedi állapotfelügyeleti megoldásokból és az előrelátó karbantartásból:
- Költségcsökkentés
Állapotorientált karbantartás a fix ellenőrzési időközök helyett. A komponensek cseréje tervezhetővé válik. - Kerülje el a nem tervezett leállásokat
Elemezze a rezgést, és ismerje fel időben a motorkompresszor csapágyhibáit. - Egyszerű integrálás
Implementálás a saját IT-infrastruktúrától függetlenül – testre szabott Application Package csomagok az érzékelőtől kezdve a kiértékelésen át egészen a hálózatképes elemzőeszközig. - Az érzékelőtől az ERP-ig
Lehetőség a más alkalmazásokkal történő, skálázható kibővítésre vagy az ERP-rendszerekkel történő kommunikációra.
A DIN EN ISO 50001 energiahatékonysági irányelv szerint az EU valamennyi tagállama elkötelezte magát az energia-megtakarítás mellett. Az érzékelők ISO-, ill. DAkkS-szabványok szerinti kalibrálása az alapja az ezen irányelvnek történő megfelelésnek. A rendszeres újrakalibrálás hosszú távon biztosítja az Ön mérőberendezésének hibamentes és megbízható működését.
Minden alkalmazáshoz a megfelelő termék
Kérjen személyre szóló tanácsadást!
Tudjon meg többet az ifm áramlásérzékelők által biztosított megtakarítási lehetőségekről és egyéb előnyökről. Vágjon bele az energiamegtakarítási projektbe!
Írjon a következő e-mail címre: info.hu@ifm.com, és szakértőink szívesen visszahívják, vagy hívjon minket közvetlenül a következő számon: +36-96 / 518-397.