• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. moneo: IIoT platform
  2. Termékek
  3. moneo configure

moneo configure: A paraméterező szoftver

Kényelmes IO-Link hálózati menedzsment

A moneo configure segítségével számos IO-Link eszköz, valamint ifm IO-Link master paraméterezése végezhető el néhány kattintással. Az IODD-adatbázissal való integrált kapcsolat (online keresési funkció) ezen kívül megkönnyíti a harmadik féltől származó eszközök integrálását is.

A saját paraméteradat-készletek kényelmes kezelése, beleértve az import és export funkciót, tovább gyorsítja az új érzékelők integrálását.

moneo configure - IO-Link paraméterezés és folyamatértékek megjelenítése

A szkennelési funkció lehetővé teszi még a számos masterrel és eszközzel rendelkező, összetett IO-Link hálózatok gyors adatrögzítését és megjelenítését is. A moneo configure ezen kívül az IO-Link eszközök beállításához és diagnosztizálásához akár két folyamatadat áttekinthető megjelenítését is kínálja ugyanazzal az egységgel, így egyszerűsítve az IO-Link hálózatok kezelését és a hibadiagnosztikát.

A moneo configure lehetővé teszi az érzékelők paraméterezését és felügyeletét a PLC bevonása nélkül. Működtetők kapcsolása is lehetséges. Az IO-Link eszközök PLC-ben történő beállításakor a moneo configure cockpit-jében a folyamatadatok struktúrájának új megjelenítése segít.

Konfigurációs szoftverünk két változatban érhető el:

Ingyenes moneo configure megoldásunk ideális módja annak, hogy elkezdje a digitalizálást, ha megoldásra van szüksége az IO-Link hálózatok paraméterezésére, kezelésére és diagnosztizálására. Letöltés itt.

A moneo configure modul a moneo IIoT szoftverünk része és más modulokkal kombinálható. Ennek keretében az adatelemzés követelményeinek megfelelő beállításokat lehet elvégezni.

Optimális rugalmasság:
A moneo configure free mostantól más gyártók mastereivel is kompatibilis 

Egyébként: A moneo configure free kibővült egy harmadik féltől származó mesterfelülettel!  

Ez azt jelenti, hogy nem csak az ifm IO-Link masterek paraméterezhetők a configure segítségével, hanem olyan érzékelők is, amelyek más gyártók masterjéhez csatlakoznak. 

A moneo configure free a meglévő rendszerek és telepítések paraméterezésére is használható - függetlenül az ott használt IO-Link masterektől. 

Az intelligens szoftver az IO-Link menedzsmenthez

  • Hatékony: Az összes IO-Link érzékelő központi paraméterezése egyetlen szoftvereszközzel. Gyártófüggetlen
  • Intelligens: IO-Link eszközök automatikus felismerése
  • Kényelmes: A paraméteradat-készletek kezelése még soha nem volt egyszerűbb
  • Közvetlen: Közvetlen hozzáférés az IO-Link érzékelőkhöz anélkül, hogy a PLC-n keresztül kellene menni

moneo configure - a kényelmes kezelőeszköz minden IO-Link hálózathoz.

moneo licencek

Kérjen tanácsot szakembereinktől

Együtt sikerre visszük projektjét.

Meggyőztük? Akkor keressen bennünket! Végigkísérjük a megvalósítás útján. Igényeinek megfelelően az ifm műszaki szaktanácsadó kollégái az első lépéstől kezdve támogatják Önt – kezdve a stratégiai tanácsadással, az egyedi szoftveres és hardveres megoldásokon és a megfelelő megvalósításon keresztül egészen a további szolgáltatásokig.