• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat

Radaros érzékelő zord környezeti és időjárási körülményekhez

Távolságérzékelő

Az R1D távolságérzékelő egy fókuszált radarsugár segítségével érzékeli a tárgyakat. A nagy teljesítményű technológia lehetővé teszi a gyenge fényvisszaverő tulajdonságokkal rendelkező célpontok érzékelését is.

Az így kapott adatok a „Vision Assistant” szoftver segítségével áttekinthető módon megjeleníthetők. Például a távolságprofilon keresztül egyszerre több tárgy is megjeleníthető, és egyidejűleg relatív sebességük is kiadható.

Megbízható érzékelés zord környezetben

A radaros érzékelőt nagy hatótávolságával, ütés- és rezgésállóságával, valamint különböző üzemmódjaival úgy tervezték, hogy még a legkedvezőtlenebb körülmények között is pontosan érzékelje a tárgyakat. Akár esőben, hóban, erős szélben vagy extrém porban: A nagy teljesítményű radarérzékelő technológia mindenkor megbízhatóan üzemel.

A radaros távolságérzékelők alkalmazási lehetőségei

Ennek eredményeképpen az érzékelő széleskörűen alkalmazható, például a járművek mint teherautók és hajók észlelésére a dokkolási folyamatok során a be- és kirakodó rámpákon. Ezenkívül a radaros érzékelő lehetővé teszi a szállítószalagok felügyeletét a terhelés és a sebesség tekintetében, és kiválóan alkalmazható a mosóberendezésekben, mivel ellenálló a permetpárával szemben. Röviden: Igazi sokoldalú tehetség a távolság- és sebességmérés terén.