• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat

Átalakítódugók különböző funkciókkal

Kívül kicsi, belül egészen nagy

Ezek a praktikus érzékelőjel-átalakítók csupán néhány centiméteresek, de funkcionalitásuk óriási. Tökéletesen kiegészítik a meglévő érzékelőket, akár gépekre utólagosan felszerelve is, akár egyszerűen akkor, amikor olyan speciális funkciókra van szükség, amelyeket az érzékelő önmagában nem biztosít.
Kompakt kialakításuknak és fokozott védettségüknek köszönhetően az átalakítók közvetlenül az érzékelőre vagy a terepen is felszerelhetők.

Higiéniai területen használható változatok

A higiéniai terület számára speciális változatok is rendelkezésre állnak. A ház anyaga ellenáll az agresszív tisztítószereknek, és IP69K védettséggel rendelkezik. A sima és holttérmentes ház esélyt sem ad a lerakódásoknak. Beállításuk forgókapcsolók nélkül végezhető el, de az általános ipari felhasználásra szánt változatokhoz hasonlóan az IO-Linken keresztül könnyen paraméterezhetők. Természetesen rendelkeznek az anyag ellenállóképességének bevizsgálását igazoló ECOLAB-tanúsítvánnyal.

IO-Link átalakítók és kijelzők

Az ifm az IO-Link átalakítók átfogó portfólióját fejlesztette ki számos alkalmazáshoz. Ez lehetővé teszi például a szabványos jelek gyors és egyszerű átalakítását IO-Link jelekké, és a vezérlés vagy az IT-világban történő felhasználását, ami számos előnnyel jár. A hagyományos vezérlőjelekkel ellentétben az IO-Link többek között több információt, fejlettebb diagnosztikai lehetőségeket kínál, és elkerüli az elektromágneses összeférhetőséggel kapcsolatos problémákat.

A termékek