Az optikai érzékelő a távolságokat μm tartományban méri
Nagy pontosságú tárgyfelismerés
Nagy felbontásának köszönhetően az OMH standard üzemmódban mikrométeres tartományba eső pontossággal érzékeli a legkisebb tárgyakat is. Még az olyan komplex alkatrészek pontos elrendezése és elhelyezése is megbízhatóan érzékelhető az OHM pontosságának köszönhetően, mint például az akkumulátorcellák gyártása során használt alkatrészek.
További sebesség- és teljesítmény-üzemmód
Sebesség-üzemmódban az érzékelő a lenyűgöző, 1200 Hz-es mérési frekvenciának köszönhetően a szállítószalagok nagy sebessége ellenére is biztosítja az átláthatóságot.
Az OMH teljesítmény-üzemmódja még a nagy kihívást jelentő körülmények között, például a nyomtatott áramköri lapok összeszerelése során is mikrométeres pontosságot garantál. Ez kiemelkedő jellemző, mivel a hagyományos távolságérzékelők számára jellegüknél fogva gyakran nehézséget okoz az ilyen tárgyak megbízható érzékelése.
Sokféle kihívásra kész
Kompakt és robusztus kialakításának, valamint az analóg kimenetnek köszönhetően az OMH utólagosan felszerelt alkalmazásokban is lenyűgöző pontosságot biztosít. Az IO-Link ezenkívül lehetővé teszi az egyszerű paraméterezést és az adatok használatát a teljes automatizálásban.