• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat

Feszültségellátás közvetlenül a terepen

Berendezésének áramellátásához nincs szükség többé kapcsolószekrényre!

A terepen szerelhető I/O- és érzékelőkomponensek, vezérlések és HMI-k száma ugrásszerűen megnőtt az elmúlt években, lehetővé téve, hogy a teljes vezérlési architektúra egyre nagyobb részét közvetlenül a gépre szereljék fel. Az áramellátást viszont eddig még mindig egy központi, biztonságosan elhelyezett, de gyakran távoli kapcsolószekrényből kellett biztosítani. Hátránya: Az alacsony 24 V-os tápfeszültségek nagy távolságokra történő elosztásához nagy áramokra van szükség, hogy a szükséges teljesítményt eljuttassák a fogyasztókhoz. Ez nagy veszteségekhez vezet, és nagy kábelkeresztmetszeteket igényel.

24 V decentralizált elosztása, tápegységek központi felügyelete IO-Link segítségével
Az ifm terepen felszerelhető IP67-es tápegységei decentralizált feszültségellátást tesznek lehetővé. A nagy távolságok így nagyobb feszültséggel leküzdhetők, ami azonos teljesítményhez kisebb áramot igényel, ami minimalizálja a veszteségeket. Az IO-Link-képes 24 V-os tápegységek a helyszínen lehetővé teszik a számítógépes felügyeletet, konfigurációt és diagnosztikát is. Így a javításra szoruló zavarok gyorsan és központi helyről elháríthatók. Ez növeli a gyártási időt és a berendezés általános hatékonyságát.

Az intelligens tápegység részletesen

Termékelőnyök

Milyen előnyöket nyújt az intelligens tápegység?

Robusztus IP65/IP67-es ház a szekrény nélküli szereléshez
A robusztus IP65/IP67-es ház védelmet nyújt az elektromos és mechanikai veszélyekkel szemben. Ezenkívül a beépített túlfeszültség-védelem szükségtelenné teszi a külső biztosítékot.
Ipari szabványos táp- és kimeneti csatlakozások
Az érzékelők és működtetőegységek egyetlen kábelen keresztül történő betáplálása lehetővé teszi az alacsonyabb veszteségű, külön biztosítékkal ellátott áramelosztást mind az érzékelők (Us), mind a működtetőegységek (Ua) számára, vagy egyszerűen két tápegységet oszthat meg egy T-elosztó segítségével.
Tápdiagnosztika és terheléskijelzés a készüléken
Egy 12 szegmensből álló LED-bárgráf mutatja a teljes rendszer áramfelvételét, valamint az egyes csatornák áramfelvételét az egyes kimeneti áramkörökre konfigurált védelem százalékában.
Konfigurálható feszültség és elektronikus biztosíték minden egyes tápcsatornához
A kimeneti áramkörök mindegyikéhez a beépített kimeneti biztosíték valós időben konfigurálható, előriasztással és használati diagnosztikával. A beépített biztosítékok megvédik rendszerét a túlterheléstől és a rövidzárlattól, és egymástól függetlenül csatornánként 1 és 12 A között konfigurálhatók.
A feszültségesés figyelembevétele
Annak érdekében, hogy elegendő feszültség érkezzen a kívánt helyre, a kábel ellenállása figyelembe vehető a rendszer konfigurálásánál. A rendszer üzemi feszültsége 24 és 28 V között állítható be a konfigurációs menüben. A feszültségesés kiszámítását a telepített rendszerhez ajánlott elvégezni.

Tipikus alkalmazások

Robotika

A robotikai ipar független helyszíni vezérlőrendszerekre támaszkodik, amelyek vagy nem igényelnek külön kapcsolószekrényt, vagy korlátozott helyű kapcsolószekrénnyel rendelkeznek. Megbízható és ipari használatra alkalmas tápegységek biztosítják, hogy a robotcellák maximális hatékonysággal működjenek, és nem vagy csak csökkentett mértékben igényelnek kapcsolószekrényeket, valamint javul a teljes vezérlőrendszer súlya és egyensúlya.
Az elektronikus biztosítékok és fogyasztók rugalmas konfigurálhatósága lehetővé teszi a készülékek szabványosítását és csökkenti a teljes üzemi költségeket.

Termékkövetés és logisztika

Egy intralogisztikai vagy logisztikai nyomon követési rendszer sikere a könnyű konfigurálhatóságtól és beállításától függ. Mivel kapcsolószekrényekre nincs szükség, a nyomon követési rendszerek a hagyományos integráció nélkül bárhová telepíthetők az üzemben.
Legyen szó akár egyetlen UHF-olvasó felszereléséről a zárt területekre való belépés ellenőrzésére targoncáknál, akár portálrakodó-megoldásoknál a kerület-ellenőrzéséről és többször használható termékek nyomon követéséről, vagy éppen kültéri nyomon követésről a mezőgazdaságban vagy a bányászatban: A gyors és egyszerű telepítés rendkívül fontos, a távoli diagnosztika és a távoli ellenőrzés pedig elengedhetetlen.

Valós idejű karbantartás

A rezgés- és hőmérséklet-érzékelőket gyakran utólagosan még egyszerűbb gépekre is felszerelik, hogy a hibákat korai szakaszban észleljék. Ezek az érzékelők és az adatok továbbításához szükséges alkatrészek nem igényelnek kapcsolószekrényt. De honnan jön a tápfeszültség? Ez a kérdés könnyen megválaszolható a terepen felszerelhető tápegységekkel.

Szerelési cellák

A szerelési cellákat a rutinszerű tevékenységek költséghatékony automatizálására használják. A határok a méret és a teljesítmény vonatkozásában egyre jobban kitolódnak.A kapcsolószekrények hihagyásával idő takarítható meg, mind a kezdeti beállítások során, mind a gép élettartama alatt, és jelentősen növeli a termelékenységet a cella teljes élettartama alatt.
A beépített elektronikus biztosítékok valós idejű terhelés-visszacsatolást és gyors hibadiagnosztikát tesznek lehetővé, hogy a gép gyorsan újra üzembe helyezhető legyen – teljes mértékben kapcsolószekrény nélkül. Az egyetlen kábelben lévő két elválasztott kimeneti áramkör lehetővé teszi a ténylegesen független működést, valamint az érzékelő (Us) és a működtetőegységek (Ua) szétválasztását egyetlen kábelköteg révén.

Hozzáadott érték az IO-Linknek köszönhetően

  • A kimeneti feszültség beállítása
  • Az aktuális bemeneti és kimeneti feszültség továbbítása
  • Az aktuális áram továbbítása csatornánként
  • A kioldóáramok beállítása
  • A kiváltó ok és a csatorna továbbítása
  • A kiváltott csatorna visszaállítása
  • A belső hőmérséklet továbbítása
  • Üzemóra-számláló

Tapasztalja meg Ön is az intelligens tápegységet interaktív formában