• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. moneo: IIoT platform
  2. Termékek
  3. moneo próbaverzió

Indítsa el ipari fejlődését gyorsan és költségmentesen

Explore the Future. Try out the IIoT-Software moneo. Free for 30 days.

4 lépésben az ingyenes moneo próbaverzióhoz

  1. Hozza létre kötelezettségek nélküli ifm-fiókját és jelentkezzen be
  2. Indítsa el próbaverziója letöltését
  3. A moneo-ban válassza ki a próbaverzió aktiválását
  4. Kattintson az Állapotfelügyeletre

A moneo szoftver realisztikus tesztelésének előfeltétele a valós adatforrásokhoz való csatlakozás (VSE, IO-Link master). Ez az egyetlen módja annak, hogy valósághű benyomást kapjon arról, hogy a moneo hogyan tudja támogatni Önt a gyártási folyamatok optimalizálása során.

moneo próbaverzió letöltése állapotfelügyelethez

Tesztelje 30 napig kötelezettségek nélkül.

Az Állapotfelügyelet próbaverzió funkciói moneo RTM*

Funkciók áttekintése
IO-Link készülékek paraméterezése
Csatlakozók
Felhasználó-specifikus irányítópultok a berendezések felügyeletéhez
A berendezés állapotának
egyedi adatelemzése
Automatikus valós idejű riasztás
a határértékek túllépésekor

*benne a moneo OS, a moneo RTM, a moneo configure, a moneo infopoint (50 x) és az edgeConnect ifm

A teljes verzió bármikor elérhető. Tovább az állapotfelügyeleti megoldáshoz, beleértve a paraméterezést is (QM9120)

Egész egyszerűen: 4, 3, 2, 1 ready for IIoT

A moneo Condition Monitoring próbaverzió lehetővé teszi meglévő hardverkomponensek paraméterezését, valamint irányítópultok, adatelemzések létrehozását és használatát és automatikus riasztásokat határérték-túllépések esetén, így optimalizálhatja berendezéseinek karbantartását és elkerülheti a nem tervezett leállásokat.

Tesztelje a moneo-t 30 napig ingyenesen, és tapasztalja meg az egyszerű belépést a digitalizálás világába. Hozzon létre hozzáadott értéket a hardver és a moneo szoftver kombinálásával, a termelésből származó adatokat az optimalizáláshoz használni tudja.

Az Ön előnyei

  • Egyszerű digitalizálás egy gombnyomással
  • A funkciók teljes skálája 30 napig áll rendelkezésére, és azonnal elkezdheti a munkát
  • A 30 nap lejárta után eldöntheti, hogy megvásárolja-e a teljes verziót
  • A teljes verzióval továbbra is hozzáférhet a beállításaihoz és az adatbázisához

moneo próbaverzió letöltése állapotfelügyelethez

Tesztelje 30 napig kötelezettségek nélkül.