- moneo: IIoT platform
- Produkter
- moneo configure
- moneo configure PLC Tools
moneo configure PLC Tools-tillegget
Enkel GSDML-parameterinnstilling for IO-Link-enheter
GSDML-filer beskriver ProfiNet-enhetens IO-Link-mastergateway og fungerer som en "driver" for ProfiNet-enheter. De inneholder alle relevante parametere for å konfigurere enheten i Siemens TIA (Totally Integrated Automation)-portalen / S7-Classic.
Imidlertid er integreringen og dermed visningen av IO-Link-enhetsparameterne ikke standard og krever ofte ekstra programmeringsinnsats.
Med den nye verktøykassen - moneo configure PLC Tools - tilbyr ifm deg nå et enkelt GSDML-verktøy til parameterinnstilling som den første funksjonen i denne verktøykassen.
GSDML-filene til ifm-masterne i AL14xx-serien og AL1304-07 kan konfigureres og integreres i kontrollsystemet i tre trinn. Legg til enhetsparametrene som er viktige for deg i GSDML-filen, eksporter dem og implementer dem i TIA-portalen. Dette eliminerer behovet for å lese dataark og sette de riktige bitene, og du trenger svært lite tid til å tilpasse GSDML-ene til dine behov.
Enkel GSDML-parameterinnstilling av ifm IO-Link-mastere (AL14xx og AL1304-07) med moneo configure PLC Tools.
Brukervennlig: Ved å bruke de forhåndsdefinerte filene dine, et verktøy for alle IO-Link-enheter og automatisk overføring av innstillinger når enhetene skiftes ut, reduseres tiden og innsatsen som kreves.
Klar: Nyt det arrangerte grensesnittet til moneo for å konfigurere og få tilgang til parameterne til IO-Link-enheten direkte i TIA-portalen.