• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. IO-Links fordeler
  2. Produktutvalg

Feltmodul produktvalg

Vår omfattende portefølje er delt inn i 3 produktkategorier PerformanceLine, DataLine og StandardLine.

Hver kategori gir forskjellige fordeler for din applikasjon og krav. Forskjellene i strømforsyning, bussystemer, IT-tilkobling og andre funksjoner kan sees i følgende oversiktstabeller.

Innhold

Ethernet IO-Link-mastere

 

PerformanceLine

DataLine

StandardLine

CabinetLine

  AL14xx AL13xx AL11xx AL19xx
Daisy Chain Strøm + feltbuss Feltbuss Feltbuss Feltbuss
Strøm

M12 L-kode

16 A (US)

16 A (UA)

M12 A-kode

3,9 A (US)

 

M12 A-kode

3,9 A (US)

 

Burklemmer

3,9 A (USA)

 

Feltbuss

PROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT

PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP

PROFINET
EtherNet/IP

PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP

IIoT-port HTTP(S), JSON, MQTT HTTP(S), JSON, MQTT
Utgangseffekt 2A 300 mA 300 mA 300 mA
Strømbegrensning pr. port (justerbar) pr. primærenhet pr. primærenhet pr. primærenhet
Strømmåling ja nei nei nei
Type 8-ports primærenhet

4 x B-port

4 x A-port

8 x A-port

 

8 x A-port

 

8 x A-port

 

Type 4-ports primærenhet 4 x B-port 4 x A-port 4 x A-port
Beskyttelsesgrad

IP67 (oransje)

IP69K (grå)

IP67 (oransje)

IP69K (grå)

IP67 (oransje)

IP69K (grå)

IP 20

Materiale

Støpsler/stikkontakter

Forniklet messing (oransje)

Rustfritt stål (grå)

Forniklet messing (oransje)

Rustfritt stål (grå)

Forniklet messing (oransje)

Rustfritt stål (grå)

PA

Ethernet-moduler

 

PerformanceLine

StandardLine

  AL41xx AL40xx
Daisy Chain Strøm + feltbuss Feltbuss
Strøm

M12 L-kode

16 A (US)

16 A (UA)

M12 A-kode

3,9 A (US)

Porter M12 A-kode
8 x 2 DI
M12 A-kode
8 x 2 DI
Feltbuss PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
Utgangseffekt
Strømbegrensning per modul per modul
Strømmåling
Tellerfunksjon CTU (Opp-teller)
CTD (Ned-teller)
CTUD (Opp-Ned-teller)
CTDIR (Retningsteller )
CTU (Opp-teller)
CTD (Ned-teller)
CTUD (Opp-Ned-teller)
CTDIR (Retningsteller )
Beskyttelsesgrad

IP67 (oransje)

IP69K (grå)

IP67 (oransje)

IP69K (grå)

Materiale

Støpsler/stikkontakter

Forniklet messing (oransje)

Rustfritt stål (grå)

Forniklet messing (oransje)

Rustfritt stål (grå)

Ethernet-bryter

 

PerformanceLine

StandardLine

  AL315x AL310x AL305x AL300x
Daisy Chain Strøm + feltbuss Strøm + feltbuss Feltbuss Feltbuss
Strøm

M12 L-kode

16 A (USA)

16 A (UA (brukeragent))

M12 L-kode

16 A (USA)

16 A (UA (brukeragent))

M12 A-kode

100 mA (US)

M12 A-kode

100 mA (US)

Ethernet M12 D-kode
6 porter
M12 D-kode
6 porter
M12 D-kode
6 porter
M12 D-kode
6 porter
Beskrivelse Uadministrert Uadministrert Uadministrert Uadministrert
Feltbuss TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET
Overføringshastighet 10 MBit/s
100 MBit/s
10 MBit/s
100 MBit/s
10 MBit/s
100 MBit/s
10 MBit/s
100 MBit/s
Blokkering LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
Beskyttelsesgrad

IP67 (oransje)

IP69K (grå)

IP67 (oransje)

IP69K (grå)

IP67 (oransje)

IP69K (grå)

IP67 (oransje)

IP69K (grå)

Materiale

Støpsler/stikkontakter

Forniklet messing (oransje)

Rustfritt stål (grå)

Forniklet messing (oransje)

Rustfritt stål (grå)

Forniklet messing (oransje)

Rustfritt stål (grå)

Forniklet messing (oransje)

Rustfritt stål (grå)

Produktrekkevidde for IO-Link

Mange av prosess- og posisjonssensorene har integrert IO-Link!

Se vårt store utvalg av IO-Link-primærenheter og IO-Link-enheter.