- moneo: platforma IIoT
- Produkty
- moneo configure
moneo configure: oprogramowanie do parametryzacji
Wygodne zarządzanie siecią IO-Link
Za pomocą moneo configure kilkoma kliknięciami można skonfigurować wiele urządzeń IO-Link i masterów IO-Link ifm. Zintegrowane połączenie z bazą danych IODD (funkcja wyszukiwania online) ułatwia również integrację urządzeń innych producentów.
Wygodne zarządzanie własnymi zbiorami danych parametrycznych, obejmujące funkcje importu i eksportu, dodatkowo przyspiesza integrację nowych czujników.
Funkcja skanowania umożliwia szybkie wykrywanie i wyświetlanie także złożonych sieci IO-Link z wieloma masterami i pozostałymi. moneo umożliwia również przejrzystą wizualizację do dwóch wartości procesowych za pomocą tego samego urządzenia w celu konfigurowania i diagnozowania urządzeń IO-Link, przez co upraszcza zarządzanie sieciami IO-Link i diagnostykę błędów.
moneo configure pozwala na ustawianie parametrów oraz monitorowania czujników bez udziału sterownika PLC. Istnieje również możliwość przełączania aktuatorów. Podczas konfiguracji urządzeń IO-Link w sterowniku PLC pomocna będzie nowa wizualizacja struktury danych procesu w kokpicie moneo configure.
Nasze oprogramowanie do parametryzacji jest dostępne w dwóch wersjach:
Rozwiązanie moneo configure free jest idealne na rozpoczęcie cyfryzacji, jeżeli potrzebujesz rozwiązania do ustawiania parametrów zarządzania i diagnostyki w środowisku IO-Link. Kliknij tutaj żeby pobrać.
moneo configure w wersji modułowej jest częścią naszego oprogramowania IIoT moneo i może być łączone z innymi modułami, co pozwala na ustawianie zgodnie z wymaganiami na podstawie analizy danych.
Cała elastyczność, jakiej potrzebujesz:
Bezpłatne oprogramowanie moneo configure jest teraz kompatybilne również z masterami innych firm.
Ponadto: Konfigurator moneo dostępny za darmo posiada nowy interfejs do obsługi masterów innych firm!
Oznacza to, że możliwe jest nie tylko konfigurowanie masterów IO-Link firmy ifm, ale także ustawianie parametrów czujników podłączonych do masterów innych producentów.
W rezultacie aplikację moneo configure można również wykorzystywać gratis do parametryzacji istniejących systemów i instalacji – niezależnie od wykorzystywanych w nich masterów IO-Link.
Inteligentne oprogramowanie do właściwego zarządzania IO-Link
- Wydajność: centralne ustawianie parametrów wszystkich czujników IO-Link za pomocą tylko jednego oprogramowania. Niezależnie od producenta
- Inteligencja: automatyczne wykrywanie urządzeń IO-Link
- Łatwość obsługi: zarządzanie zbiorami danych parametrycznych teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek
- Bezpośredniość: bezpośredni dostęp do czujników IO-Link z pominięciem sterownika PLC
moneo configure – narzędzie do wygodnego zarządzania Twoją siecią IO-Link.