• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Czujnik radarowy do trudnych warunków środowiskowych i pogodowych

Czujnik odległości

Czujnik odległości R1D wykrywa obiekty za pomocą skupionej wiązki radarowej. Ta zaawansowana technologia umożliwia również wykrywanie celów, których właściwości odbicia są słabe.

Uzyskane w ten sposób dane można wyraźnie wizualizować za pomocą oprogramowania „Vision Assistant”. Na przykład profil odległości może pokazywać wiele obiektów jednocześnie, a ich względna prędkość może być również wyświetlana w tym samym czasie.

Niezawodne wykrywanie w trudnych warunkach

Dzięki dużemu zasięgowi, odporności na wstrząsy i wibracje oraz różnym trybom pracy, czujnik radarowy został zaprojektowany do dokładnego wykrywania obiektów nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach.
Niezależnie od tego, czy chodzi o deszcz, śnieg, silny wiatr czy ekstremalne zapylenie: wydajna technologia czujnika radarowego zapewnia niezawodne działanie przez cały czas.

Możliwe zastosowania radarowych czujników odległości

Rezultatem jest szeroki zakres zastosowań czujnika, na przykład wykrywanie pojazdów, takich jak ciężarówki i statki, podczas procesów dokowania na rampach załadunkowych i rozładunkowych. Ponadto czujnik radarowy umożliwia monitorowanie przenośnika taśmowego pod kątem obciążenia i prędkości oraz ocenę w myjniach samochodowych dzięki odporności na rozpryski. W skrócie: prawdziwie wszechstronne urządzenie do pomiaru odległości i prędkości.