• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Czujnik fotoelektryczny mierzy odległości w zakresie μm

Precyzyjne wykrywanie obiektów

Dzięki wysokiej rozdzielczości czujnik OMH wykrywa małe obiekty w trybie standardowym z dokładnością w zakresie mikrometrów. Dzięki wysoce precyzyjnemu systemowi OMH można niezawodnie zapewnić nawet precyzyjne rozmieszczenie i pozycjonowanie delikatnych komponentów, takich jak te stosowane w produkcji ogniw akumulatorowych.

Dodatkowa prędkość i tryb zasilania

W szybkich aplikacjach przenośnikowych czujnik osiąga imponujące częstotliwości pomiarowe 1200 Hz w trybie prędkości. W trybie zasilania OMH zachowuje mikrometrową precyzję nawet w trudnych warunkach, takich jak montaż płytek drukowanych. Jest to wyjątkowa cecha, ponieważ zwykłe czujniki odległości często nie są w stanie niezawodnie wykrywać takich obiektów.

Gotowy na wszelkiego rodzaju wyzwania

Dzięki kompaktowej i wytrzymałej konstrukcji oraz wyjściu analogowemu, wysoce precyzyjny czujnik OMH sprawdzi się również w zastosowaniach modernizacyjnych. IO-Link zapewnia łatwe ustawianie parametrów i wykorzystanie danych w całkowicie zautomatyzowanych procesach.