• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. moneo: plataforma IIoT
  2. Produtos
  3. Versão de demonstração do moneo

Comece a sua revolução industrial de maneira rápida e gratuita

Explore the Future. Try out the IIoT-Software moneo. Free for 30 days.

Em 4 passos para a versão de demonstração gratuita do moneo

  1. Crie sua conta ifm sem compromisso e faça o login
  2. Inicie o download da sua versão de demonstração
  3. No moneo, selecione a ativação da versão de demonstração
  4. Clique em monitoramento de condições

O pré-requisito para um teste realista do software moneo é uma conexão a fontes de dados reais (VSE, mestre O-Link). Somente assim é possível obter uma impressão realista de como o moneo pode ajudar na otimização de seus processos de produção.

Versão de demonstração do moneo para monitoramento de condições

Teste por 30 dias sem compromisso.

Funcionalidade da versão de demonstração para monitoramento de condições - moneo RTM*

Visão geral das funções
Parametrização de dispositivo IO-Link
Conectores
Telas específicas do usuário para o monitoramento da instalação
Análise individual dos dados
da condição da instalação
Alarme automático em tempo real
quando o valor limite é excedido

*moneo OS, moneo RTM, moneo configure, moneo infopoint (50 x) e edgeConnect ifm estão incluídos

A versão completa está disponível a qualquer momento. Ir para a solução de monitoramento de condições, incluindo parametrização (QM9120)

Muito simples: 4, 3, 2, 1 pronto para IIoT

A versão de demonstração Monitoramento de condições moneo oferece a possibilidade de parametrização de seus componentes de hardware existentes, além da criação e utilização de telas, análises de dados e alarmes automáticos no caso de violação de valores limites para que você possa otimizar a manutenção das instalações e evitar tempos de parada não planejados.

Teste o moneo por 30 dias gratuitamente e experimente um começo fácil na digitalização. Crie valor agregado combinando seu hardware com o software moneo para utilizar os dados de sua produção para otimizações.

Suas vantagens

  • Experimente uma fácil digitalização simplesmente apertando um botão
  • Você recebe a funcionalidade completa durante 30 dias e pode começar imediatamente
  • Após o prazo de 30 dias, você decide se quer adquirir a versão completa
  • Com a versão completa, você ainda pode acessar a sua configuração, bem como o seu banco de dados