• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa

O sensor óptico mede distâncias na faixa de µm

Detecção de objetos com alta precisão

Devido à sua alta resolução, o OMH detecta no modo padrão, objetos minúsculos com uma precisão na faixa de micrômetros. Até mesmo a disposição e posicionamento de componentes delicados como os usados por exemplo na produção de células de baterias, podem ser detectados de forma confiável com o OMH graças à sua alta precisão.

Modo adicional de velocidade e potência

No modo de velocidade, o sensor atinge impressionantes frequências de medição de 1200 Hz em aplicações com esteiras transportadoras rápidas.

Mesmo em condições desafiadoras, como as encontradas na montagem de placas de circuito impresso, o modo de potência do OMH garante uma precisão micrométrica. Essa é uma característica excepcional, pois os sensores de distância convencionais geralmente têm dificuldade para detectar esses tipos de objetos de forma confiável devido à sua natureza.

Preparado para enfrentar inúmeros desafios

Devido ao seu design compacto e robusto e à saída analógica, o OMH convence com sua precisão, mesmo em aplicações de reequipagem. O IO-Link permite a parametrização simples e a utilização de dados em processos totalmente automatizados.