• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Akıllı Akış Sensörleriyle Verimli Basınçlı Hava İzleme

Basınçlı Hava Sistemlerinizi İzliyor Musunuz? Hatırı Sayılır Derecede Enerji Tasarrufu Yapmanın Kolay Yolunu Keşfedin!

Tesisinizin Havasının Tükenmediğinden Emin Misiniz?
Bir şirketin rekabet gücü, tesislerinin ve sistemlerinin enerji verimliliği ile doğrudan ilişkilidir.Basınçlı havanın üretimi ve dağıtımı, ikinci en büyük enerji maliyet kaynağıdır. Kaçakların etkin denetimi ve kaçak yeri tespiti, enerji izlemenin temel parçalarıdır ve azaltılmış elektrik maliyetleri, sürdürülebilir üretim ve yasal finansmana uygunluk gibi faydalar sunar. Enerji tasarrufları, aynı zamanda azaltılmış üretim maliyetleri yoluyla rekabet avantajı sağlar.

Basınçlı Hava Bedava Değildir
Mafsallarda, bağlantı noktalarında veya çalışmayan bileşenlerde tespit edilemeyen kaçaklar her yıl çok yüksek maliyetlere neden olabilir. Basınçlı hava üretimi, bir endüstriyel tesisin elektrik tüketiminin %30'undan fazlasını oluşturabilir. Bunun, sizin için pratikte anlamda ne anlama geldiğini bilmek ister misiniz? Küçük yatırımlar ve devlet finansmanı ile kalıcı ve basit enerji tasarrufu elde edebilir ve tesislerinizin kestirimci bakımını sağlayabilirsiniz. Uzmanlarımızla birlikte, üretiminiz için doğru çözümü bulacaksınız. Bizi arayın: +90 216 645 00 00

Enerji Tasarrufu Potansiyelinizi Şimdi Keşfedin

ifm ile Etkili Şekilde Basınçlı Hava İzlemenin Avantajlarını Keşfedin. Dijital Makine Holünde Uzmanlarımız Şu Konularda Konuşuyor Olacak:

  • Son Makinede Dijital Tüketim Ölçümü - Donanımdan Yazılıma (0:00-19:17)
  • Dağıtım Hattında Basınçlı Hava İzleme - Kaçak Tespiti ve Maliyet (19:17-31:50)
  • Anahtar Enerji Rakamlarının Kayıt Edilmesi ve Kompresör Verimliliğinin Hesaplanması (31:51-35:59)

Neden Basınçlı Hava İzleme?

Sürdürülebilirlik

Artırılmış enerji verimliliği ve iyileştirilmiş ekolojik denge

Değerli makineleri aşırı yüksek/düşük beslemeden koruma

Maliyet Tasarrufları

Emisyon fiyatları yükselirken daha az enerji tüketimi

Vergi tasarrufu ve yasal finansman

Sertifikalar

DIN EN ISO 50001’e uygun bir enerji yönetim sisteminin temeli

Kompresörden Makineye Kaçak Denetimi

Neredeyse her endüstride basınçlı hava kullanılır. Demirhaneden temiz odaya kadar herhangi bir basınçlı hava şebekesinde kaçaklar meydana gelebilir.Basınçlı hava izleme sistemleri ve sensörleri çok çeşitli tesislerde ve makinelerde kullanılmaktadır. Başarı hikayelerimizi kendiniz görün:

Bakım Ünitesinde Basınçlı
Hava İzleme

Ayrıntılı Bilgi

Ana Besleme Hatlarında Basınçlı Hava Tespiti

Ayrıntılı Bilgi

       

Termoform Paketleme Makinesinde Basınçlı Hava İzleme

Ayrıntılı Bilgi

Gövde Montajda Basınçlı Hava Tüketiminin Ölçümü

Ayrıntılı Bilgi

En Üst Seviyede Enerji Yönetimi:
SD Sensörleri

ifm Akış Sensörleri Sayesinde Artan Potansiyeliniz

  • Modüler Konsept – Çıkıntılar aracılığıyla ana hattan son makineye
  • Sistem Çözümü – Bireysel sensörden kontrol sistemine ve buluta kadar her şey tek bir kaynaktan
  • Bir Cihaz, Dört Proses Değeri – Totalizer, akış, basınç, sıcaklık
  • Yatırım Getirisi – Daha az enerji ve bakım maliyeti, vergi tasarrufu, finansman

SD Sensörlerimizi Keşfedin

Bir Cihaz, Dört Proses Değeri, IO-Link Üzerinden Sayısız Avantaj

ifm SD akış sensörleri, basınçlı havanın ve endüstriyel gazların verimli kullanımı için gereken tüm proses bilgilerini hassas bir şekilde sağlar. Akış hızı ölçümü, basınç ölçümü, sıcaklık izleme veya toplam miktar fark etmez, tek bir kablo ve bir sensör ile proses verilerini izleyebilirsiniz. Elektriksel dönüşüm kayıplarından kaynaklanan doğruluk kayıpları artık geçmişte kaldı. Hareket halindeyken bile kablosuz olarak sensörünüzün durumunu her an görüntüleyebilirsiniz. Bu ve diğer birçok avantaj, IO-Link özellikli SD sensörleri kullanılarak sağlanabilir.

Gerçek Zamanlı Analiz

Hava basıncının tüketimi veya dalgalanmaları ile ilgili uzun vadeli eğilimleri SD sensörleri ile tanımlayın ve prosesleri optimize edin

Daha Az Donanım

IO-Link, 1 kablo ile 4 değer iletir. Ek sensörler, kablolar veya boru bağlantı parçaları olmadan

Kablosuz İzleme

IO-Link Bluetooth adaptörü ile mobil parametre ayarı, sistem ve prosesi izleme ve kaydetme

Parametre Ayarı

Moneo Configure yazılımı ve IO Link master ile kolay ve hızlı parametre ayarı

ifm Sistem Çözümleriyle Maksimum Verimlilik

Maximale Effizienz mit ifm Systemlösungen

Üretimin yüksek kalite standartlarını ihmal etmeden makinelerin ve tesislerin performansını kalıcı olarak optimize eden ifm sistem çözümleri, maksimum verimli üretim prosesleri sunar ve basınçlı hava şebekenizin içinde sürekli teşhis ve erken tespit sağlar. Bireysel durum denetimi çözümlerinden ve öngörülebilir bakımdan yararlanır:

  • Maliyetleri Azaltma
    Sabit servis aralıkları yerine gerektiğinde kestirimci bakım. Böylece parça değişimleri planlanabilir.
  • Planlanmamış Arıza Sürelerini Önleme
    Titreşim analizi ve motor kompresöründe rulman hasarının erken tespiti.
  • Kolay Entegrasyon
    Kurum içi BT'den bağımsız olarak uygulama; değerlendirme yoluyla sensörden ağ özellikli analiz aracına kadar bireysel uygulama çözümleri.
  • Sensörden ERP'ye
    Diğer uygulamalara ölçeklenebilir uzantılar veya ERP sistemleri ile iletişim mümkündür.

Tutarlı Bir Enerji Yönetimi için Kalibrasyon Sertifikaları ve Düzenli Yeniden-Kalibrasyon

 

Tüm üye ülkeler, enerji verimliliğiyle ilgili DIN EN ISO 50001 sayılı AB Direktifi'ne uyarak enerji tasarrufu yapmayı taahhüt etmiştir. Sensörlerin ISO veya DAkkS standartlarına göre kalibre edilmesi, bu kılavuza uygunluğun temelidir. Düzenli yeniden-kalibrasyon, ölçüm ekipmanınızın uzun vadede hatasız ve güvenilir çalışmasını sağlar.

ifm Kalibrasyon Hizmetinden Yararlanın

SSS

Modern akış ölçerler ile verimli enerji yönetimi

Bu teknik incelemeye bir enerji yönetim sistemi uyarlamak için pek çok iyi neden bulunmaktadır. Enerji tasarrufu yapmak, masrafları kısmak ve enerji yönetiminizde ilham almak için karşınızdaki olanakları keşfedin!

Size Özel Öneriler Alın!

ifm akış sensörlerinin tasarruf potansiyeli ve diğer avantajları hakkında daha fazla bilgi edinin. Enerji tasarrufu projenize başlayın!

eshop.tr@ifm.com adresine e-posta gönderin, uzmanlarımız memnuniyetle sizinle iletişime geçer ya da bizi arayabilirsiniz: +90 216 645 00 00.