- moneo: IIoT platformu
- Ürünler
- moneo configure
moneo configure: Parametre Ayarlama Yazılımı
Kullanışlı IO-Link ağ yönetimi
moneo configure ile çok sayıda IO-Link cihazı ve ifm IO-Link Master sadece birkaç tıklamayla yapılandırılabilir. IODD veritabanıyla entegre bağlantı olanağı da (çevrimiçi arama fonksiyonu) üçüncü taraf cihazlarının entegrasyonunu kolaylaştırır.
İçe ve dışa aktarma fonksiyonları da dahil olmak üzere, kendi parametre veri setlerinizi kullanışlı bir şekilde yönetme olanağı, yeni sensörlerin entegrasyonunu daha da hızlandırır.
Tarama fonksiyonu, çok sayıda master ve cihaz içeren karmaşık IO-Link ağlarının bile hızlı bir şekilde algılanmasını ve görüntülenmesini sağlar. moneo aynı zamanda, IO-Link cihazlarının ayarlanması ve teşhisi için aynı birimdeki iki adede kadar proses değerinin net bir şekilde görselleştirilmesine olanak sağlar ve bu sayede, IO-Link ağlarının yönetilmesini ve hata teşhis işlemlerini basitleştirir.
moneo configure, PLC'yi dahil etmeden sensörlerin parametre ayarına ve denetlenmesine olanak sağlar. Aktüatörleri anahtarlamak da mümkündür. Bir PLC'de IO-Link cihazları ayarlanırken, moneo configure'ün kokpitindeki proses verileri yapısının yeni görselleştirme özelliği faydalı olur.
Konfigürasyon yazılımımız iki sürüm olarak mevcuttur:
moneo configure free çözümümüz, IO-Link ağlarının teşhisi, yönetimi ve parametre ayarlamak için bir çözüm arıyorsanız, dijitalleşmeye başlangıç için idealdir. İndirmek için buraya tıklayın.
Bir modül çeşidi olarak moneo configure, IIoT yazılımımız moneonun bir parçasıdır ve diğer modüllerle kombine edilebilir ve bu şekilde veri analizi için ayar yapılmasına olanak verir.
İhtiyacınız olan tüm esneklik:
moneo configure free artık üçün taraf masterlar ile de uyumlu
Bu arada: moneo configure free yeni üçüncü taraf master arayüzüne kavuştu!
Bu da, sadece ifm IO-Link masterlarını değil, aynı zamanda diğer üreticilerin masterlarına bağlı sensörlerin parametrelerini de yapılandırabileceğiniz anlamına gelir.
Sonuç olarak, moneo configure free mevcut sistemlerde ve kurulumlarda parametrelerin ayarlanması için kullanılabilir – hangi IO-Link master kullanılmış olursa olsun.
Akıllı IO-Link Yönetimi için Zeki Yazılım
- Verimli: Tüm IO-Link sensörlerinin sadece tek bir yazılım aracılığıyla merkezi parametre ayarı. Üreticiden bağımsız
- Akıllı: IO-Link cihazlarını otomatik olarak algılama
- Kullanıcı dostu: Parametre veri setlerinin yönetimi artık, hiç olmadığı kadar kolay
- Doğrudan: PLC üzerinden dolaşmadan IO-Link sensörlerine doğrudan erişim
Moneo configure – IO-Link ağınız için kullanışlı yönetim aracı.