• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Fotoelektrik Sensör, µm-Mikrometre Aralığındaki Mesafeleri Ölçer

Yüksek hassasiyette nesne algılama

OMH sensörü, yüksek çözünürlüğü sayesinde standart modda küçük nesneleri mikrometre aralığında bir hassasiyetle algılar. Pil hücresi üretiminde kullanılanlar gibi hassas bileşenlerin hassas düzenlemeleri ve konumlandırmalar bile yüksek hassasiyetli OMH ile güvenilir bir şekilde sağlanabilir.

İlave hız ve güç modu

Sensör, hızlı konveyör kayışı uygulamalarındaki hız modunda 1200 Hz'lik etkileyici ölçüm frekanslarına ulaşır. OMH, güç modunda, PCB montajı gibi zorlu koşullar altında bile bu mikrometre hassasiyetini korur. Normal mesafe sensörleri genellikle bu tür nesneleri güvenilir bir şekilde algılayamadığı için bu olağanüstü bir özelliktir.

Her türlü zorluk için hazır

Yüksek oranda hassas OMH, kompakt ve sağlam tasarımının yanı sıra analog çıkışı sayesinde sizi güçlendirme uygulamalarında da ikna edicidir. IO-Link, tam otomatik proseslerde kolay parametre ayarı ve veri kullanımı sağlar.