Passiver Oberflächen-Temperaturfühler
Einfache Prozessüberwachung auch an kleinen Rohren
Mit dem Temperaturfühler zur Oberflächenmontage lässt sich schnell, flexibel und unkompliziert eine Messstelle zur Temperaturüberwachung einrichten. Der passive Temperaturfühler ist besonders geeignet für den Einsatz an kleinen Rohrdurchmessern, wo die invasive Temperaturüberwachung den Durchfluss des Mediums erheblich erschweren würde. Da die Werte nicht-invasiv erfasst werden, ist das Risiko einer Kontamination des Mediums ausgeschlossen. Die Anbringung erfolgt vielmehr unkompliziert ohne zeit- und kostenintensives Bohren und Einschweißen, sodass die Messtelle auch im laufenden Prozess installiert werden kann.
Geprüfte Hygienetauglichkeit
Dank eines Temperaturbereichs bis 200 °C, der hohen Schutzart IP69K und des von Ecolab geprüften hygienisch sicheren Montageprinzips ist der Fühler auch für den Einsatz in der Lebensmittelproduktion geeignet. Im Zusammenspiel mit invasiver Temperaturüberwachung lässt sich so beispielsweise die im CIP-Prozess erforderliche vollständige Durchhitzung der Rohrleitungen sicherstellen.
Perfektes Duo: Temperaturfühler und -Plug
Die Widerstandswerte des passiven Oberflächen-Temperaturfühlers können über den Temperatur Plug TP ausgewertet werden. Dieser wandelt die Werte der PT100 und PT1000 Elemente in Analog oder IO-Link Signale um.