• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. ifm mate
  2. Moduli

ifm mate: i moduli

Novità: Connessione a SAP per la gestione centralizzata degli ordini

L’integrazione tramite il modulo "Shop Floor Integration" semplifica la gestione degli ordini

A partire dalla versione 1.4.0, il sistema di assistenza operatore ifm mate può essere collegato perfettamente al sistema SAP S/4HANA dell’azienda. In questo modo, gli ordini di lavoro per le postazioni manuali possono essere creati a livello centrale e il loro avanzamento può essere monitorato. Sull’interfaccia utente di ifm mate, gli ordini di lavoro manuale in sospeso possono essere selezionati per l’elaborazione dall’operatore tramite uno scanner manuale. Una volta effettuata la selezione, in mate vengono visualizzati ulteriori dettagli dell’ordine, che possono essere le quantità da produrre, video di approfondimento o istruzioni sulle fasi di produzione. È inoltre possibile controllare la corretta selezione e disposizione dei contenitori di materiale per un’elaborazione degli ordini senza errori, ergonomica ed efficiente.
I pezzi buoni e difettosi possono essere inviati automaticamente a SAP grazie al sistema di controllo qualità basato su sensori, anch’esso disponibile. Una volta elaborato l'ordine, tutte le informazioni vengono trasmesse in modo che i dati possano essere utilizzati immediatamente per la pianificazione dinamica della produzione.

I vantaggi in sintesi:

  • Gestione centralizzata e dinamica degli ordini di produzione manuali
  • Ulteriore garanzia di qualità grazie alla verifica del corretto allestimento del posto di lavoro
  • Il rilevamento automatico dei pezzi buoni e difettosi ottimizza la pianificazione della produzione.

Ecco le caratteristiche:

In futuro verranno aggiunti altri moduli a ifm mate:

ActivityLog via MQTT
Registrazione dei dati per l'analisi del processo
Documentazione delle difformità del prodotto
Digitalizzazione delle schede errori direttamente sul posto di lavoro

Numerose opzioni per un perfetto controllo della qualità

Il Dualis è disponibile con illuminazione a infrarossi o RGB-W. Quest'ultima variante permette di distinguere gli oggetti in base al loro colore. L’immagine di oggetti molto riflettenti può anche essere catturata facilmente grazie al filtro polarizzatore. In condizioni di luce fortemente fluttuanti, il Dualis cattura fino a 5 immagini con tempi di esposizione diversi e poi seleziona l'immagine illuminata in modo ottimale per il controllo della qualità.

Version 1.3.0: controllo della qualità, basato su sensori, nel settore dell’assemblaggio

Il sensore di visione O2D5 supporta l’operatore nel confronto tra riferimento target e condizione reale

La perfetta integrazione del sensore di visione O2D5 amplia il sistema di assistenza operatore per includere un supporto pratico nel controllo dell’assemblaggio. Il sensore confronta lo stato reale di contorni e superfici con quello target predefinito. L’ispezione può essere effettuata tra le singole fasi di assemblaggio oppure alla fine del processo utilizzando uno o più sensori di visione. I connettori che non sono stati installati correttamente, i punti di incollaggio omessi oppure i componenti montati in modo errato vengono rilevati in modo affidabile e preciso e segnalati all’operatore. Come ulteriore supporto, il rispettivo contorno target viene visualizzato sul monitor, in modo che la fase di assemblaggio possa essere corretta in modo rapido, semplice e inconfondibile. Se lo stato reale corrisponde alle specifiche, il sistema consente la fase di assemblaggio successiva. Per integrare i sensori di visione O2D5 in ifm mate non è necessario alcun controller aggiuntivo.

I vantaggi in sintesi:

  • Permanente controllo della qualità, in linea e finale
  • Apprendimento immediato grazie alla visualizzazione dello stato reale e target
  • Sicurezza in fasi di produzione complesse e delicate
  • Minima percentuale di prodotti difettosi

Version 1.2.0: ora è disponibile l'interfaccia di comunicazione

REST API: connessione all'ERP e alle strutture server

Con REST API, ifm mate a partire dalla versione software 1.2.0 permette di stabilire una connessione a strutture di rete di livello superiore. Se vengono utilizzati diversi sistemi di assistenza operatore, questi possono accedere a una libreria centrale di linee guida per l'assemblaggio. È inoltre possibile dialogare con i sistemi ERP, ad esempio per inviare in modo centralizzato ed efficiente gli ordini di assemblaggio alle singole postazioni di lavoro manuali. Se vengono integrati strumenti, l’interfaccia può trasmettere la coppia esatta per il processo di montaggio in corso in modo da evitare danni al prodotto.

In breve: con REST API, puoi integrare ifm mate direttamente nel processo di gestione digitale degli ordini e di garanzia della qualità.

Ora sono possibili le seguenti applicazioni:

  • Controllo qualità
  • Gestione delle varianti
  • Gestione degli ordini
  • Interazione con gli strumenti