• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. ifm mate
  2. Applicazioni

Un mate per tre applicazioni.

Hai altre idee o richieste?
Siamo a tua completa disposizione per consigliarti una soluzione personalizzata con il nostro sistema di assistenza operatore.

Confezionamento

Reclami dovuti a componenti mancanti o errati nella confezione? Ottimizza il tuo processo di confezionamento con ifm mate.

Assemblaggio

La qualità del prodotto diminuisce a causa di un assemblaggio errato? Rendi sicuro il tuo processo di assemblaggio con ifm mate.

Formazione

L’addestramento di nuovo personale richiede molto tempo ed è costoso? Forma il tuo personale in tempo reale con ifm mate.

Perché hai bisogno di ifm mate

Mantenimento del flusso di lavoro standard

Le sequenze di lavoro manuali possono essere standardizzate e le discrepanze possono essere rilevate immediatamente

Riduzione significativa dei tempi di apprendimento

Fasi di formazione ridotte e meno costose, a favore di un valore aggiunto più rapido

Gestione sicura di numerose varianti

Meno tempo di preparazione individuale grazie alla guida di assemblaggio subito accessibile, anche per lotti molto piccoli

Operatori più soddisfatti

Notevole snellimento per gli operatori grazie alla visualizzazione di informazioni adeguate alla situazione