- Vantaggi IO-Link
- Panoramica del sistema
Panoramica del sistema IO-Link
Quali opportunità e possibilità offre IO-Link?
In tutto il mondo, le aziende di tutti i settori industriali si affidano sempre più spesso a dati e tecnologie informatiche ad alte prestazioni per migliorare l'efficienza dell'intero impianto. Sempre presente: IO-Link. Questa tecnologia innovativa consente ai sensori di trasmettere informazioni diagnostiche al PLC e contemporaneamente alle infrastrutture IT di livello superiore.
Vuoi saperne di più su IO-Link? Niente di più facile. Abbiamo riassunto per te i fatti e i vantaggi più importanti di IO-Link.
Cosa offre IO-Link?
- Un protocollo di comunicazione digitale standardizzato a livello globale secondo IEC 61131-9
- Comunicazione punto a punto facile da impostare, nessun bus di campo
- Una tecnologia che può essere collegata a sistemi di controllo con sistemi di bus di campo basati su Ethernet (come EtherNet/IP, PROFINET, AS-i)
Come beneficiare di IO-Link?
- Utilizzare cavi standard M8 e M12 non schermati fino a 20 m
- Ricevere e inviare un numero considerevolmente maggiore di dati da e verso i dispositivi
- Ricevere i valori di misura digitali e i valori di processo dal sensore, senza alcuna perdita di conversione
- Impostare e monitorare i parametri tramite software
- Leggere e registrare eventi e dati diagnostici
- Utilizzare i sensori in modo binario SIO
- Utilizzare le funzioni aggiuntive digitali in modalità COM
Conclusioni: con IO-Link è possibile gettare facilmente e comodamente le basi per un'automazione industriale intelligente e futura.