- Vantaggi IO-Link
- Storie dei clienti
Testimonianze su IO-Link nell’industria
ABB: ottimizzazione dei costi con IO-Link
La filiale ABB in Francia si affida a ifm per equipaggiare i propri quadri di distribuzione con master IO-Link e moduli I/O. In questo modo ABB risparmia tempo e materiale per il cablaggio. La possibilità di essere indipendente da uno specifico bus di campo rende l'offerta di ABB France molto flessibile.
NEREUS: trattamento affidabile delle acque reflue attraverso IO-Link
L'azienda NEREUS sviluppa e produce sistemi filtro-pompa compatti con i quali l'acqua inquinata può essere filtrata e pulita. ifm supporta l'azienda come partner affidabile con numerosi sensori come sensori di pressione, temperatura e livello ma anche con i nuovi sensori di conducibilità.
Technoalpin: aumento dell'efficienza degli impianti di innevamento
Technoalpin è un produttore di impianti di innevamento dell’Alto Adige.
Con numerosi sensori nei cannoni da neve e nelle stazioni di pompaggio, ifm contribuisce a portare il progresso sulle piste da sci. Grazie alla tecnologia IO-Link, il cliente ottiene il massimo dell'efficienza nel controllo del sistema e può anche valutare tutti i dati come le portate e i parametri dell’impianto comodamente tramite software e regolarli a seconda delle necessità.
Starrag: perfezionamento digitale con IO-Link
L'implementazione di Industria 4.0 riguarda, tra l'altro, la creazione di un'immagine digitale di un impianto, con l'aiuto della quale i processi possono essere ottimizzati con il supporto del computer. I vari sensori, già integrati per il controllo delle macchine, servono come importanti trasmettitori di informazioni. Grazie alla tecnologia IO-Link, questi sensori forniscono molti più dati che i soli segnali di commutazione o i valori analogici. L'azienda Starrag Technology GmbH di Bielefeld (Germania) costruisce macchine utensili attrezzandole con un gran numero di sensori IO-Link di ifm. Ciò significa che gli utenti finali sono già pronti, dalla fabbrica, per la sempre più importante digitalizzazione dell'industria.
Skanderborg Bryghus: risultati di produzione ottimali con IO-Link
Percorsi brevi e una consulenza diretta sono le basi del successo della collaborazione con i nostri clienti e partner. Come in questo esempio del birrificio Skanderborg, la collaborazione tra GEA e ifm ha contribuito a creare un birrificio completamente moderno e altamente automatizzato, in cui praticamente nessun processo è lasciato al caso. Dal monitoraggio totale dei serbatoi al riempimento dei prodotti, vari dispositivi intervengono a supporto del processo di automazione.