• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Sensori di flusso
  2. Scelta in base al fluido
  3. Gas

Misurazione di fluidi gassosi

Osservazioni:
perfettamente adatto

molto adatto

adatto

inadatto
 
disponibile

non disponibile
  parzialmente adatto - in questo caso rivolgersi ai nostri tecnici +41 62 388 80 30
  Sensori in linea
calorimetrici
Sensori a immersione
calorimetrici
  Dettagli del prodotto Dettagli del prodotto

Principio di misura

calorimetrico

calorimetrico

Precisione

Perdita di pressione

rilevamento della direzione

Conteggio volumetrico (totalizzatore)

Fluidi:    

Fluidi non conduttivi

Liquidi chimici
a bassa concentrazione
es. soda caustica <5%

Resistente a    

Variazioni di temperatura

Variazioni della viscosità

Presenza di aria

Particelle

Picchi di pressione

Depositi

Vibrazioni

Montaggio    

Tratto di tubazione a monte non necessario

Sensori in linea calorimetrici Particolarità



Principio di misura:

Serie di prodotti

  • Serie SD

Campo di misura

  • 0,2...200 l/min

Sezione del cavo

  • 1/2"...1 1/2"

Temperatura del fluido

  • -10...100 °C

Resistenza alla pressione

  • 40 bar

Requisito:

  • Vanno considerati i tubi lineari a monte e a valle
  • Fluido conduttivo alla temperatura
  • Evitare variazioni di temperatura

Settori:

  • Industria automobilistica
  • Robotica e automazione
  • Automazione navale
  • Industria alimentare

Caratteristiche:

  • Elevata precisione di misura
  • Elevata dinamica di misura
  • Minima perdita di pressione

Valori di processo:

  • Misurazione volume complessivo / totalizzatore
  • Portata
  • Temperatura
  • Pressione
  • Stato del dispositivo / diagnosi

Sensori a immersione calorimetrici

Particolarità


Principio di misura:

Serie di prodotti

  • Serie SI, SA e SF

Diametro nominale

  • Indipendente dal diametro nominale

Campo di misura

  • liquido 0,04...3 m/s
  • gas 0,6...100 m/s

Precisione

  • liquido ± (7% del valore misurato + 2% del valore finale)
  • gas ± (10% del valore misurato + 2% del valore finale)

Temperatura del fluido

  • -20...90°C

Resistenza alla pressione

  • fino a 300 bar

Requisito:

  • Vanno considerati tratti di tubazione a monte e a valle
  • Fluido conduttivo alla temperatura
  • Evitare variazioni di temperatura

Settori:

  • Industria automobilistica
  • Robotica e automazione
  • Industria delle acque
  • Automazione navale
  • Industria alimentare

Caratteristiche:

  • Indipendente dai diametri dei tubi
  • Versatile scelta del materiale per componenti a contatto con il fluido
  • Semplice messa in servizio

Valori di processo:

  • Velocità di flusso puntuale
  • Temperatura
  • Stato del dispositivo / diagnosi
  • Flusso calcolato

Piattaforme di prodotti - Sensori di flusso / Sensori di portata