• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Sensori di flusso
  2. Scelta in base al fluido
  3. Fluidi a base di acqua

Misurazione di fluidi a base di acqua

Nota:
perfettamente adatto

molto adatto

adatto

inadatto
 
disponibile

non disponibile
parzialmente adatto - in questo caso rivolgersi ai nostri tecnici +41 62 388 80 30
  Magneto-induttivo Ultrasuoni Vortex Meccatronico Sensori a immersione
calorimetrici
  Dettagli del prodotto Dettagli del prodotto Dettagli del prodotto Dettagli del prodotto Dettagli del prodotto

Principio di misura

Magneto-induttivo

Ultrasuoni

Vortex

meccatronico

calorimetrico

Precisione

Perdita di pressione

rilevamento della direzione

Conteggio volumetrico (totalizzatore)

Fluidi:          

Fluidi non conduttivi

Liquidi chimici
a bassa concentrazione
es. soda caustica <5%

Resistente a          

Variazioni di temperatura

Variazioni della viscosità

Presenza di aria

Particelle

Picchi di pressione

Depositi

Vibrazioni

Montaggio          

Tratto di tubazione a monte non necessario

magneto-induttivo Particolarità

Principio di misura:

Serie di prodotti

  • Serie SM

Diametro nominale (DNxx)

  • DN6...DN50

Campo di misura

  • 0,005...900 l/min

Precisione

  • ± (0,8% del valore misurato + 0,2% del valore finale)

Temperatura del fluido

  • -20...90°C

Resistenza alla pressione

  • 16 bar

 

Requisito:

  • Conducibilità > 20 µS/cm

Settori:

  • Industria alimentare
  • Industria automobilistica
  • Robotica e automazione
  • Macchine mobili
  • Acqua e acque reflue
  • Automazione navale

Caratteristiche:

  • Non sono necessari tratti di tubazione a monte e a valle
  • Minima perdita di pressione
  • Guida alla regolazione grazie al display full text
  • Rilevamento della direzione / misurazione del flusso

Valori di processo:

  • Misurazione volume complessivo / totalizzatore
  • Portata
  • Temperatura
  • Stato del dispositivo / diagnosi
Ultrasuoni Particolarità



Principio di misura:

Serie di prodotti:

  • Serie SU

Diametro nominale (DNxx)

  • DN25/DN50

Campo di misura

  • 0,5...1000 l/min

Precisione

  • ± (1% del valore misurato + 0,5% del valore finale)

Temperatura del fluido

  • -20…100 °C

Resistenza alla pressione

  • 100 bar

Requisito:

  • Nessuna variazione della viscosità
  • Vanno considerati i tubi lineari a monte e a valle

Settori:

  • Industria alimentare
  • Industria automobilistica
  • Robotica e automazione
  • Macchine mobili
  • Acqua e acque reflue

Caratteristiche:

  • Tubo continuo in acciaio inox senza
    corpi interni di interferenza, parti mobili o guarnizioni
  • Uscita aciclica dell'intensità del segnale come indicatore
    per variazioni dell'applicazione
  • Messa in servizio guidata
  • Minima perdita di pressione
  • LED dello stato di funzionamento

Valori di processo:

  • Misurazione volume complessivo / totalizzatore
  • Portata
  • Temperatura
  • Stato del dispositivo / diagnosi
Vortex Particolarità


Principio di misura:

Serie di prodotti:

  • Serie SV

Diametro nominale (DNxx)

  • DN6...DN25

Campo di misura

  • 0,5...150 l/min

Precisione

  • ± 2 % del valore finale

Temperatura del fluido

  • -40...100°C

Resistenza alla pressione

  • 12 bar

Requisito:

  • Nessuna vibrazione nell'impianto
  • Nessuna variazione della viscosità
  • Vanno considerati tratti di tubazione a monte e a valle

Settori:

  • Industria automobilistica
  • Robotica e automazione
  • Elettronica

Caratteristiche

  • Minima perdita di pressione
  • Guida alla regolazione grazie al display full text
  • Versione 12 V

Valori di processo

  • Portata
  • Temperatura
  • Stato del dispositivo / diagnosi
meccatronico Particolarità



Principio di misura:

Serie di prodotti:

  • Serie SB

Diametro nominale

  • DN15...DN40

Campo di misura

  • 0,2...200 l/min

Precisione

  • ± (4% del valore misurato + 1% del valore finale)

Temperatura del fluido

  • -10...180°C

Resistenza alla pressione

  • fino a 200 bar

Requisito:

  • Nessuna particella > 200 µm nel fluido
  • Nessun campo magnetico intenso nelle immediate vicinanze

Settori:

  • Industria automobilistica
  • Robotica e automazione
  • Macchine mobili
  • Industria degli imballaggi

Caratteristiche:

  • Nessun tratto di tubazione a monte e a valle
  • Tempo di risposta più rapido > 1ms
  • Resistente a temperature fino a 180°C
  • Resistente alla pressione fino a 200 bar
  • Compensazione della temperatura / viscosità nell'olio

Valori di processo:

  • Portata
  • Temperatura
  • Stato del dispositivo / diagnosi

Sensori a immersione calorimetrici

Particolarità


Principio di misura:

Serie di prodotti

  • Serie SI, SA e SF

Diametro nominale

  • Indipendente dal diametro nominale

Campo di misura

  • liquido 0,04...3 m/s
  • gas 0,6...100 m/s

Precisione

  • liquido ± (7% del valore misurato + 2% del valore finale)
  • gas ± (10% del valore misurato + 2% del valore finale)

Temperatura del fluido

  • -20...90°C

Resistenza alla pressione

  • fino a 300 bar

Requisito:

  • Vanno considerati tratti di tubazione a monte e a valle
  • Fluido conduttivo alla temperatura
  • Evitare variazioni di temperatura

Settori:

  • Industria automobilistica
  • Robotica e automazione
  • Industria delle acque
  • Automazione navale
  • Industria alimentare

Caratteristiche:

  • Indipendente dai diametri dei tubi
  • Versatile scelta del materiale per componenti a contatto con il fluido
  • Semplice messa in servizio

Valori di processo:

  • Velocità di flusso puntuale
  • Temperatura
  • Stato del dispositivo / diagnosi
  • Flusso calcolato

Piattaforme di prodotti - Sensori di flusso