• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Senzory proudění
  2. Nástroje

Program k výpočtu proudění

Vypočítejte rychlost proudění, průtok nebo vnitřní průměr potrubí.

Popis programu

Výpočetní program je nástroj pro výpočet rychlosti proudění, průtoku nebo vnitřního průměru potrubí.

  • Nejprve klikněte na parametr, který se má vypočítat, ve výběrovém poli. Dva volné parametry jsou pak automaticky připraveny jako vstupní pole.
  • Poté můžete zadat hodnoty obou chybějících parametrů a přidat vhodnou jednotku pomocí rozbalovacího seznamu.
  • Výběrové pole „Zahrnout hrot senzor do výpočtu“: U malých průměrů (< 25 mm) se volný průřez trubky kriticky mění v důsledku posunu hrotu senzoru, který je do trubky vložen. Údaj o hloubce instalace snímače je proto důležitý zejména pro potrubí s malým průměrem. Výpočet plochy hrotu senzoru vychází z průměru přístroje ifm typu SI5000. Hloubka uložení se určuje z vnitřní strany potrubí. To je přibližně 12 mm. Tato velikost se však může změnit u speciálních T-dílů nebo adaptérů.
  • Vnitřní průměr trubky naleznete v přiloženém seznamu „závitové trubky podle DIN2440“. Kliknutím na označený odkaz se otevře samostatné okno s touto tabulkou.
  • Po zadání všech potřebných hodnot se program spustí kliknutím na tlačítko „vypočítat“.
  • Výsledky jsou uvedeny v tabulce se všemi parametry a jednotkami.
  • Nový výpočet můžete spustit po zadání změněných parametrů a stisknutí tlačítka „vypočítat“.

Kalibrace senzorů proudění typu SB

Kalibrační faktor [CGA] slouží k přizpůsobení teplotně-viskozitní kompenzace snímače vlastnostem použitého oleje. Kalibrační faktor ovlivňuje sklon měřicí charakteristiky měření průtoku. Viskozita uvedená pro oblast použití snímače (technické údaje) platí pro teplotu oleje 40 °C. U tohoto oleje snímač automaticky kompenzuje změnu viskozity v rozsahu teplot 20 až 70 °C. Viskozita při teplotě 40 °C není proměnná. Zadaná kompenzační charakteristika je otevřeně zdokumentována ve výpočetním nástroji ifm. Pokud se chování viskozity v závislosti na teplotě odchyluje v důsledku aditiv v použitém oleji, lze tuto odchylku snížit kalibrací.