• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Senzory proudění
  2. Produkty – novinky

Inovace a produkty – průtokoměry / senzory proudění

Produkty pro monitorování průtoku a měření průtoku jsou stejně rozmanité jako jejich aplikace. Senzory průtoku ifm nabízejí bezkonkurenční úroveň kvality a robustnosti.

Ať už jde o aplikace v automobilovém průmyslu, potravinářském a nápojovém průmyslu, mobilní stroje, robotiku, vodárenský průmysl nebo jiné účely: každé odvětví má své vlastní výzvy a požadavky, které ifm svými senzory naplňuje

V níže uvedeném seznamu jsou uvedeny naše nové produkty a senzory průtoku, které byly nedávno uvedeny na trh.

Zjistěte více o vynikajících vlastnostech, rozsahu funkcí, kvalitě a inovační síle skupin výrobků z naší řady senzorů proudění.

Aktuální produktové novinky:

Senzor vzduchových mezer pro obráběcí stroje

Senzor vzduchových mezer SDP zjišťuje vzdálenost mezi povrchem a předmětem se stálou přesností a odesílá ji v podobě absolutního čísla. Spolehlivě detekuje i velmi malé odchylky skutečné od požadované polohy. Tím zajišťuje stabilní kvalitu výrobků.

Špičkový teplotní měřič průtoku stlačeného vzduchu

Tento nový teplotní měřič průtoku stlačeného vzduchu je opravdu všestranný. Má nejen integrovaný teplotní senzor, ale také tlakový senzor, takže uživatel může sledovat čtyři procesní hodnoty zároveň (objemový průtok, tlak, teplotu, sčítač – měřič celkového množství) a optimalizovat výrobu.

Přesná detekce vysokotlakého čištění

Při dokumentaci čisticích procesů a vysokotlakých aplikací je mechatronický měřicí princip s rychlou odezvou první volbou. Integrovaný teplotní senzor a všestranné diagnostické funkce prostřednictvím IO-Link šetří další náklady na hardware i na údržbu.

SDG měřič průtoku stlačeného vzduchu

Přesné měření stlačeného vzduchu od jeho výroby až po dodání

Měřič stlačeného vzduchu SDG je skutečně všestranný. Díky dodatečně integrovaným senzorům tlaku a teploty může uživatel na první pohled sledovat čtyři procesní hodnoty (průtok, tlak, teplotu a celkovou spotřebu), které poskytují informace o energetické účinnosti systému. Společnost ifm nabízí široké portfolio přesných inline senzorů od DN8 do DN250 pro kompletní škálu aplikací.