- Senzory proudění
- Servis – kalibrace
Servis – kalibrace
Kalibrace je stanovení a dokumentace odchylek mezi měřicím přístrojem, který se nazývá testovaný přístroj (device under test/DUT), a referenčním přístrojem, který se nazývá referenční standard.
Výsledek tohoto porovnání ukazuje odchylky měření v různých bodech měření a může být uveden v absolutní nebo relativní formě. Pravidelná kalibrace měřicích přístrojů zajišťuje přesnost a reprodukovatelnost naměřených údajů. Referenční měření se provádí pomocí referenčního tlakového zařízení.
Referenční měření senzorů proudění pro měření kapalin se provádí pomocí referenčního průtokoměru. Při referenčním měření protéká médium měřicím zařízením, které má být kalibrováno, a dalším referenčním průtokoměrem, který byl kalibrován dříve.
Ukázky osvědčení ke stažení
- Kalibrace podle ISO pro SD – ZC0020 (0,53 MB)
- Kalibrace podle ISO pro SM ATM – ZC0054
- Kalibrace podle DAkkS pro SD – ZC0075 (1,39 MB)
- Kalibrace podle ISO pro SM – ZC0052 (0,54 MB)
- Kalibrace podle ISO pro SU – ZC0053 (0,54 MB)
Kalibrace: více informací