• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Kamerové senzory
  2. Kamerový senzor O2D
  3. Aplikace

Aplikace

Jaké jsou typické aplikace?

2D kamerový senzor Dualis v sobě spojuje analýzu obrysů a BLOB analýzu.
Zaznamená každý detail plochy i obrysu, takže je vhodný pro různé aplikace s kontrolou a korekcí chyb v celém rozsahu výrobního procesu.

Detekce polohy výseků

Kontrola správné polohy výseků

  • Detekuje se obrys vyseknuté díry v kombinaci s vnějšími okraji (referenčním obrysem).
  • Nestačí, aby vyseknutí bylo provedeno, ale musí být také na správném místě.

Výhody

  • Detekce vnějšího obrysu ke zjištění polohy a obrysu vyseknuté díry
  • Zamezení vzniku zmetků s nesprávně umístěnými výseky

Detekce matic na plechových dílech karosérie

Zjišťování přítomnosti matic při montáži plechových dílů

  • Detekce obrysů několika matic najednou
  • Spolehlivé zjištění chybějících nebo vadných matic
  • Vyřazení vadných dílů

Výhody

  • Větší spolehlivost detekce matic, protože nezáleží na poloze jako u laserových senzorů
  • Snadná a rychlá analýza vad díky současnému monitorování a lokalizaci několika matic

Monitorování přítomnosti závitů

Kontrola přítomnosti a počtu závitů

  • Detekce počtu závitů
  • Počítání pixelů v odrazu závitu
  • Detekce nepravidelností na povrchu závitu a vyřazení neobrobených dílů

Výhody

  • Detekce a vyřazení vadných dílů během provozu
  • Prevence závad jako úniky oleje a minimalizace selhání stroje

Detekce povrchu a monitorování úplnosti

Kontrola přítomnosti a množství pryskyřice

  • Kontroluje se počet míst, na která byla nanesena pryskyřice.
  • Přítomnost tmelu je zjištěna i navzdory rozdílným tvarům
  • Množství pryskyřice lze zjistit podle povrchu.

Výhody

  • Efektivní využívání materiálů díky kontrole kvality
  • Prevence nesprávného slepení dílů

Vstřikování

Monitorování procesu vstřikování

  • Sledování kvality a zrychlení procesu vstřikování

Výhody

  • Je detekováno nečisté odlití
  • Je detekováno, když je forma připravena na další cyklus

Detekce dřevěného trámu na paletách

Automatizovaná depaletizace

  • Ovládání robotického ramene pro depaletizaci pomocí svislých podélných nosníků

Výhody

  • Nastavení ramene robota lze provést automaticky
  • Zabrání se nesprávnému nastavení uchopovacích prvků

Kontrola uzávěru

Plnění vyžaduje rychlé a přesné uzavírací stanice

  • Kontrola přítomnosti a správného nasazení uzávěru

Výhody

  • Jednoduchá, spolehlivá a rychlá kontrola nasazení uzávěru pomocí podsvícení

Rozpoznání barvy kabelu

Kontrola úplnosti kabelového svazku

  • Kontrola přítomnosti všech vodičů.

Výhody

  • Barvy kabelů lze zobrazit a detekovat pomocí různých vlnových délek světla
  • Algoritmus počítání pixelů detekuje dráty na základě nastaveného prahu stupnice šedi.

Třídění ozubených kol

Rozpoznání správného ozubeného kola

  • Rozpoznání správného předmětu na základě detailů.

Výhody

  • Kamera se standardním objektivem umístěná ve vzdálenosti 300 mm poskytuje rozlišení 0,07 mm/pixel pro obrysový algoritmus k nalezení okrajů ozubeného kola.
  • Automatická kontrola chyb zajišťuje, že zákazníci vždy obdrží správná ozubená kola.

Montáž O-kroužků

Monitorování přítomnosti u automatizované montáže O-kroužků

  • Kontrola přítomnosti a správné montáže

Výhody

  • Pravý O-kroužek je rozpoznán a ověřen pomocí detekce obrysu na základě učebního snímku.