• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Přehled 2D kamerových senzorů

Komunikační rozhraní Procesní rozhraní Osvětlení Čočka Číslo výrobku
Ethernet
TCP/IP

(8kolíkové, tvar A)
RGB-W
(integrovaný polarizační filtr)
Standardní 16° O2D500
Širokoúhlá 30° O2D502
Teleskopická 10° O2D504
Infračervené Standardní 16° O2D520
Širokoúhlá 30° O2D522
Teleskopická 10° O2D524

5kolíkové, tvar L
(třída shody B)
RGB-W
(integrovaný polarizační filtr)
Standardní 16° O2D510
Širokoúhlá 30° O2D512
Teleskopická 10° O2D514
Infračervené Standardní 16° O2D530
Širokoúhlá 30° O2D532
Teleskopická 10° O2D534

(5kolíkové, tvar A)
RGB-W
(integrovaný polarizační filtr)
Standardní 16° O2D540
Širokoúhlá 30° O2D542
Teleskopická 10° O2D544
Infračervené Standardní 16° O2D550
Širokoúhlá 30° O2D552
Teleskopická 10° O2D554

Zapojení a spouštění

Snímání obrazu může být spuštěno binárním senzorem připojeným ke spouštěcímu vstupu (např. světelný senzor), příkazem přes procesní rozhraní (EtherNet/IP nebo TCP/IP) nebo kontinuálně s pevnou snímkovou frekvencí.

Následující schémata zapojení ukazují zapojení kamerových a spouštěcích senzorů v závislosti na verzi konektoru:

efector dualis Verdrahtung

Zleva doprava: 8kolíkové ve tvaru A, 5kolíkové ve tvaru A a 5kolíkové ve tvaru L

Pro snadnou integraci spouštěcích senzorů a externího osvětlení nabízí ifm také rozdělovače ve tvaru Y. Viz EVC847 (pro spouštěcí senzory) a EVC848 (pro externí osvětlení).

Doplňkové osvětlení

Přestože integrovaný zdroj světla LED ve čtečce kódů O2D poskytuje dostatečné osvětlení pro většinu aplikací, existují aplikace, kde je zapotřebí další externí osvětlení.

Typ Červené světlo Infračervené Bílé světlo Osvětlená oblast Popis

Bar
O2D921 O2D922 O2D923 10 x 75 mm Vysoce rozptýlené osvětlení téměř bez stínů
O2D924 O2D925 O2D926 10 x 150 mm
Tmavé pole O2D920 - - Ø 90 mm Klade důraz na povrchové vlastnosti, jako jsou například jehlové kódy

Kroužek
O2D915 O2D917 O2D919 Ø 106 mm
vnější
Ø 66 mm
vnitřní
Homogenní osvětlení zcela beze stínu

Kopule
O2D931 O2D930 O2D930 80 x 80 mm

Víceúhlové osvětlení eliminuje ohniska obtížných tvarů cílů – „zamračené denní světlo“.

O2D933 O2D932 O2D930 130 x 130 mm

Pozadí
O2D940 O2D941 - 25 mm obdélníkový tvar Vytváří ostrý černobílý obrys na vnějším okraji
O2D942 O2D943 - 50 mm 2
O2D944 O2D945 - 100 mm 2