• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. moneo: IIoT-Plattform
  2. Produktionsverluste identifizieren
  3. Prozessqualität sichern

Prozessqualität und Produktkonsistenz in Echtzeit sichern

Qualitätsverluste umfassen Produktfehler und erhöhten Ausschuss. Durch die genaue Überwachung jedes Schritts des Herstellungsprozesses können Abweichungen in Echtzeit korrigiert werden. moneo ist eine IIoT-Plattform, die Prozessdaten protokolliert, Trends visualisiert und Sie benachrichtigt, wenn Ihr Prozess beginnt abzuweichen. 

Beispiele für Echtzeit-Qualitätsüberwachung

  1. Kontinuierliche Temperaturüberwachung eines Prozessbehälters: Manuelles Datenlogging ersetzen. 
  2. Golden Batch Abgleich sorgt für Konsistenz: Die Überwachung aller Aspekte eines Prozesses stellt sicher, dass jedes Mal das gleiche Produkt hergestellt wird. 
  3. Leitfähigkeitsmessung von Flüssigkeiten in einem Clean-in-Place-System: Zuverlässige Erkennung des Wechsels von Produkt zu Reinigungschemikalien zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen. 

Die Echtzeitüberwachung des Prozesses bietet

Prozessabweichungen erkennen 

Erkennen und überwachen Sie Abweichungen in Echtzeit und vermeiden Sie so kostspieligen Ausschuss, Nacharbeit und Produktrückrufe. 

Produktsicherheit gewährleisten 

Überwachen Sie kritische Komponenten mithilfe intelligenter Sensoren und Visualisierungssoftware.

Kundenanforderungen erfüllen 

Die Fehlerprüfung Ihrer Herstellungsprozesse stellt sicher, dass Ihr Produkt den höchsten Qualitätsstandards entspricht, um die Erwartungen Ihrer Kunden zu erfüllen. 

Datenlogging leicht gemacht –
Zeit sparen und Fehler minimieren

Manuelle Datenaufzeichnung stützt sich auf Mitarbeiter, denen aufgrund von Müdigkeit, Unaufmerksamkeit oder Missverständnissen Fehler unterlaufen können.

  • Automatische Datenaufzeichnung erfolgt ohne menschliches Eingreifen in Echtzeit und erlaubt Ihnen, Ihren Mitarbeitern wertschöpfendere Tätigkeiten zu übertragen.

Manueller Prozess

Prozessdaten werden manuell aufgezeichnet und offline für die Analyse und die regelmäßige Trendanalyse gespeichert. 

Automatisierter Prozess

Digitale Prozessdaten werden kontinuierlich an moneo übertragen und können jederzeit abgerufen werden.

  Manuell  Automatisiert 
Aufzeichnungsfrequenz  Periodisch über den Anwender, Behörde etc. bestimmt  Kontinuierlich in Echtzeit 
Benötigte Arbeitszeit  Intensiv: Manuelle Erfassung, Speicherung, Analyse etc.  Einfach: Entlastet Personal für wertschöpfende Tätigkeiten 
Datengenauigkeit  Potenzielle Fehler beim Ablesen von Prozesswerten  Digitale Werte, keine Genauigkeitsverluste 
Datenkontinuität  Erhöhtes Risiko, Anomalien außerhalb der Aufzeichnungszeit zu verpassen  Kontinuierlich, kein Risiko, Prozessabweichungen zu übersehen 

 

Echtzeit-Prozessüberwachung und Datenlogging mit moneo cloud 

In vielen Lebensmittel- und Getränkeanwendungen verlangen Aufsichtsbehörden von Herstellern, dass bestimmte Prozessparameter wie Pasteurisierungszeit und -temperatur aufgezeichnet werden. 

moneo – Prozessvisualisierungen einfach gemacht

Typische Komponenten zur Datenaufzeichnung von Temperaturabweichungen  

Komponenten  Beschreibung 

TCC Temperaturtransmitter

TCC-Temperatursender mit "Calibration Check"-Technologie 

  • Automatische Erkennung von Prozess- und Instrumentabweichungen: Minimiert Ausfallzeiten und gewährleistet die Produktqualität. 
  • Keine Fehler bei manuellen Messungen: Stellt die Genauigkeit und Zuverlässigkeit Ihrer Prozessdaten sicher. 
  • Präzise Zeitstempelaufzeichnungen: Bietet lückenlose Nachverfolgung für regulatorische Anforderungen und Prozessoptimierung. 

IO-Link Master

Datenerfassung über IO-Link für Standard-SPS-Steuerung oder Datenübertragung an OT/IT Systeme 

  • Automatischer Geräteersatz zur Minimierung der Notwendigkeit von Vor-Ort-Parametrierung 
  • Schnelle und genaue Messungen für maximale Prozesskontrolle  
  • Keine Skalierung für IO-Link-Sensoren erforderlich

moneo edgeGateway

Cloud-Anbindung für alle IO-Link-Master und Schwingungssteuerungen 

  • Aufnahme von bis zu 500 Prozesswerten  
  • Fernsteuerung, Alarme und Visualisierungen  
  • Funktionen umfassen Konfiguration, Datenerfassung und Zustandsüberwachung  

Prozess- und Produktionsqualität sichern

Wie Sie mit einer umfassenden Überwachung die Qualität Ihrer Produktion sichern

Manuelle Fehler und ungenaue Messungen in der Produktion vermeiden? Ganz einfach: moneo bietet digitalisierte Prozesse mit maximaler Transparenz über alle im Prozess befindlichen Anlagen und Maschinen. Nachhaltig wird so der gesamte Prozess und damit die Produktqualität gesichert.