- Konenäköanturit
- O2D-konenäköanturi
- Kohteen, etäisyyden ja tuotteen valinta
Kohteen, etäisyyden ja tuotteen valinta
2D-konenäköanturit, yhteenveto
Tiedonsiirtoliitäntä | Prosessiliitäntä | Valaistus | Linssi | Artikkelinumero |
Ethernet TCP/IP |
(8-nap. A-koodattu) |
RGB-W (sisäänrakennettu polarisaatiosuodatin) |
Standardi 16° | O2D500 |
Laajakulma 30° | O2D502 | |||
Tele 10° | O2D504 | |||
Infrapuna | Standardi 16° | O2D520 | ||
Laajakulma 30° | O2D522 | |||
Tele 10° | O2D524 | |||
5-nap. L-koodattu (Vaatimuksenmukaisuus Luokka B) |
RGB-W (sisäänrakennettu polarisaatiosuodatin) |
Standardi 16° | O2D510 | |
Laajakulma 30° | O2D512 | |||
Tele 10° | O2D514 | |||
Infrapuna | Standardi 16° | O2D530 | ||
Laajakulma 30° | O2D532 | |||
Tele 10° | O2D534 | |||
(5-nap. A-koodattu) |
RGB-W (sisäänrakennettu polarisaatiosuodatin) |
Standardi 16° | O2D540 | |
Laajakulma 30° | O2D542 | |||
Tele 10° | O2D544 | |||
Infrapuna | Standardi 16° | O2D550 | ||
Laajakulma 30° | O2D552 | |||
Tele 10° | O2D554 |
Kaapelointi ja liipaisu
Kuvankaappaus voidaan käynnistää trigger-tuloon liitetyllä binäärianturilla (esim. valokenno), prosessiliitännän (EtherNet/IP tai TCP/IP) kautta lähetettävällä komennolla tai jatkuvasti kiinteällä kuvataajuudella.
Seuraavassa kytkentäkaaviossa esitetään konenäkö- ja liipaisuantureiden kytkentä liitinversioittain:
Lisävalaistus
O2D-koodilukijan sisäänrakennettu LED-valolähde antaa riittävän valaistuksen useimpiin sovelluksiin, mutta on myös sovelluksia, joissa tarvitaan ulkoista lisävalaistusta.
Tyyppi | Punainen valo | Infrapuna | Valkoinen valo | Valaistusalue | Kuvaus |
---|---|---|---|---|---|
Pylväs |
O2D921 | O2D922 | O2D923 | 10 x 75 mm | Laajakulmainen ja melkein varjoton valaistus |
O2D924 | O2D925 | O2D926 | 10 x 150 mm | ||
Tumma alue | O2D920 | - | - | Ø 90 mm | Korostaa pinnan ominaisuuksia, esim. pistekirjoituskoodit |
Rengas |
O2D915 | O2D917 | O2D919 | Ø 106 mm ulkohalkaisija Ø 66 mm sisähalkaisija |
Homogeeninen ja melkein varjoton valaistus |
Kupoli |
O2D931 | O2D930 | O2D930 | 80 x 80 mm |
Monikulmavalaistus eliminoi vaikeiden muotojen polttopisteet - "pilvipoutavalo". |
O2D933 | O2D932 | O2D930 | 130 x 130 mm | ||
Tausta |
O2D940 | O2D941 | - | 25 mm suorakaide | Luo terävän mustavalkoisen ääriviivan ulkosärmiin |
O2D942 | O2D943 | - | 50 mm 2 | ||
O2D944 | O2D945 | - | 100 mm 2 |