- Konenäköanturit
- O2D-konenäköanturi
- Sovelluksia
Sovelluksia
Mitkä ovat tyypillisiä sovelluksia?
Dualis 2D-konenäköanturi yhdistää hahmontunnistuksen ja muotoanalyysin samaan laitteeseen.
Se kiinnittää huomiota sekä pintojen että muotojen jokaiseen yksityiskohtaan ja voi siten ratkaista suuren määrän virheentunnistus- ja tarkistussovelluksia joka puolella valmistusprosessia.
Reikien paikan tunnistus
Reikien oikean paikan tarkistus
- Reikien ääriviivat tunnistetaan yhdessä kappaleen ulkosärmien (referenssimuoto) kanssa
- Ei riitä, että reikien stanssausprosessi on suoritettu, vaan sen pitää olla tapahtunut myös oikeassa paikassa
Edut
- Ulkoääriviivojen tunnistus reikien paikan ja muodon määrittämiseksi
- Reikien väärästä asemoinnista aiheutuvan tuotantojätteen minimointi
Runkolevyn muttereiden tunnistus
Asennettujen peltimuttereiden paikallaolon tarkistus
- Usean peltimutterin samanaikainen hahmontunnistus
- Puuttuvat tai vialliset peltimutterit havaitaan luotettavasti
- Puutteelliset osat erotellaan
Edut
- Asentoriippumattomuuden ansiosta saadaan luotettavampi muttereiden tunnistus kuin laserantureilla
- Usean peltimutterin samanaikainen valvonta ja paikannus mahdollistaa yksinkertaisen ja nopean vika-analyysin tekemisen
Kierteiden paikallaolon valvonta
Kierteiden paikallaolon ja lukumäärän tarkistus
- Kierteiden lukumäärän tunnistus
- Kierteestä saatavan heijastuksen kuvapisteiden laskenta
- Kierrepintojen poikkeamien tunnistus ja työstämättömien komponenttien erottelu
Edut
- Epäkelpojen osien tunnistus ja erottelu käytön aikana
- Häiriöiden, kuten öljyvuotojen, ehkäisy konevaurioiden minimoimiseksi
Pinta-alan tunnistus ja täydellisyyden valvonta
Kitin paikallaolon ja määrän tarkistus
- Alueiden, joille kittiä on laitettu, lukumäärä tarkistetaan
- Kitin puuttuminen tunnistetaan erilaisista muodoista huolimatta
- Kitin määrä voidaan määritellä pinta-alan perusteella
Edut
- Tehokas materiaalien käyttö määrätarkistusten ansiosta
- Väärin liimattujen osien ehkäisy
Ruiskuvalu
Ruiskuvaluprosessin valvonta
- Ruiskuvaluprosessin laadunvalvonta ja kiihdytys
Edut
- Epäsiisti valu tunnistetaan
- Se tunnistetaan, kun muotti on valmis seuraavaa kierrosta varten
Puupalkkien tunnistus kuormalavoilla
Automatisoitu kuormalavojen purku
- Robottikäsivarren ohjaus kuormalavojen purkamisessa pystysuuntaisten pitkittäispalkkien avulla
Edut
- Robottikäsivarren kohdistus voidaan toteuttaa automaattisesti
- Tarttujien kohdistusvirheet ehkäistään
Korkkien tarkistus
Täytössä tarvitaan nopeita ja tarkkoja korkitusasemia
- Korkin paikallaolon ja sopivuuden tarkistus
Edut
- Korkin sopivuuden yksinkertainen, luotettava ja nopea tarkistus taustavalaistuksen avulla
Kaapelin värin tunnistus
Johdinsarjan täydellisyyden tarkistus
- Tunnistetaan, että kaikki johtimet ovat paikallaan.
Edut
- Johdinvärit voidaan erottaa ja tunnistaa eri aallonpituuksia käyttämällä
- Pikselien laskenta-algoritmi tunnistaa johtimet tiettyjen harmaasävyasteikon kynnysarvojen perusteella.
Hammaspyörien lajittelu
Oikean hammaspyörän tunnistaminen
- Yksityiskohtien perusteella tunnistetaan, että oikea kohde on paikalla.
Edut
- Standardilinssillä varustettu, 300 mm etäisyydelle asennettu kamera tarjoaa tunnistusalgoritmille 0,07 mm/pikseli resoluution hammasrattaan ääriviivojen etsimiseen.
- Automaattinen virheentarkistus takaa, että asiakkaat saavat varmasti oikean hammasrattaan.
O-renkaan asentaminen
Paikallaolon valvonta O-renkaan asennuksessa
- Paikallaolon ja oikean asennuksen tarkistus
Edut
- Oikea O-rengas tunnistetaan ja varmennetaan opetettuun malliin perustuvan hahmontunnistuksen avulla.