• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. IIoT-laitteet
  2. IIoT-ohjain

IIoT-ohjain – monikäyttöinen työkalu, joka täyttää kaikki toiveet

Etsitkö joustavia digitalisointiratkaisuja järjestelmiäsi ja sovelluksiasi varten? Haluatko esikäsitellä ja koota laitosinformaatiota ja anturidataa ja siirtää ne pilveen? Etsitkö ratkaisua, jonka avulla voit suorittaa ohjaustehtävät tarkasti? Ei hätää – ifm IIoT-ohjain on yleistyökalu kaikkiin näihin tehtäviin.

Miksi IIoT-ohjain?

Toiminnoiltaan ja mukavuudeltaan ylivoimainen

IIoT-ohjain vakuuttaa monitoimisuutensa ansiosta – IT-yhdyskäytävänä, visualisointijärjestelmänä ja tehokkaana ohjaimena – tehokkaana ja joustavana kommunikaatioratkaisuna koneiden ja järjestelmien digitalisointiin.

Tehokas

IIoT-ohjain on täydellinen myös erittäin vaativaan ympäristöön. 1,3GHz:n Quadcore-prosessori toimii laitteissa täydellä suorituskyvyllä jopa 60 °C:n ympäristölämpötilaan saakka näyttöversiona ja jopa 55 °C:n lämpötilaan saakka ohjauskaappiversiona.

Kommunikatiivinen

IIoT-ohjain tekee tiedonvaihdosta pilvi- tai paikallisten alustojen kanssa helpompaa kuin koskaan. Lisäksi pääsy I/O-tietoihin on mahdollista myös Plug & Work -yhteyden kautta, koska erilaiset Ethernet-pohjaiset protokollat ovat tuettuja.

Joustava

IIoT-ohjain on vapaasti ohjelmoitavissa CODESYS V 3.5:n avulla, jotta se voidaan mukauttaa yksilöllisesti sovellukseesi. Ohjainta voidaan käyttää PLC:nä, IIoT-laitteena ja/tai visualisointijärjestelmänä. IIoT-ohjainten näyttöversiossa myös näytön sisältö on vapaasti ohjelmoitavissa.

Yhteys eri pilviin

IIoT-ohjain mahdollistaa mitatun ja valmistellun datan siirron kaikkein yleisimpiin pilvialustoihin, kuten AWS, Microsoft Azure ja AnyViz. Lisäksi IIoT-ohjain osaa digitalisoinnin yleisimpiä standardikieliä, kuten OPC UA:ta ja MQTT:tä. Jos tietoja halutaan mitata ja käsitellä reaaliaikaisesti, tuloja voidaan lukea ja lähtöjä ohjata käyttämällä Industrial Ethernet -protokollia, kuten EtherCAT, EtherNet/IP tai Modbus TCP.

IO-Link-valmius

IIoT-ohjain tarjoaa Plug & Work -pääsyn tulo- ja lähtötasoon Ethernetin kautta, jolloin kaikki prosessiarvot ovat käytettävissä luettavina arvo- ja yksikkötietoina.

IIoT-ohjain käytäntöön sovellettuna: Sovelluksen yleiskatsaus

IIoT-ohjainta voidaan normaalisti käyttää kaikkialla, missä

  • dataa täytyy tallentaa
  • suoritetaan ohjaustehtäviä
  • dataa on lähetettävä pilveen tai paikalliseen palvelimeen tai
  • tarvitaan vapaasti ohjelmoitavissa olevaa visualisointijärjestelmää.

All-in-one Tietoturva Erilaiset pilvi-
palvelut tuettuja
Joustava Täydellinen IO-Link-integrointi Säästöpotentiaali Luja kotelo

Cloud connector, visualisointi ja tehokas ohjain samassa yksikössä

Kyberturvallisuus olennainen osa laitteen suunnittelua

IIoT-ohjain tukee AWS:ää ja Anyviziä

Vapaasti ohjelmoitavissa CODESYS V3.5 -ohjelmiston avulla

Plug & Work -pääsy tulo- ja lähtötasolle Ethernetin kautta

Kaikki prosessiarvot ovat saatavilla luettavina tietoina

All-in-one: Eri laiteluokat yhdistetty yhteen yksikköön

IP65-kotelointiluokan malli poistaa ohjauskaappien tarpeen

Valetut alumiinikotelot kestävät jopa kaikkein vaativimpiakin ympäristöjä

Kyberturvallisuus

IIoT-laitteiden tietoturvatoiminnot perustuvat BSI- ja IEC 62443-4-2-standardien vaatimuksiin. ifm IIoT-ohjain on vapaasti ohjelmoitava ja siten erittäin joustava tuote, jolla on korkea yhdistettävyysaste. Kattava kyberturvallisuus on aina käyttäjän täydessä kontrollissa tuettujen protokollien laajasta valikoimasta huolimatta.