• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Kelebihan IO-Link
  2. Pemilihan produk
  3. Display dan konverter IO-Link

Display dan konverter IO-Link

Pada mesin dan pabrik yang sudah ada, sensor dan aktuator dengan sinyal analog atau biner sering kali masih digunakan untuk memantau dan mengontrol proses. Dalam konteks projek digitalisasi atau retrofit, pengguna mencari cara yang mudah untuk mengoptimalisasi proses dan mengontrol sinyal dan data yang ada di level IT.

Untuk aplikasi tersebut atau aplikasi lainnya, ifm telah membangun portofolio konverter IO-Link yang sangat beragam. Perangkat konverter ini dapat mengubah sinyal standar menjadi sinyal IO-Link dengan cepat dan mudah, serta menawarkan banyak manfaat jika digunakan dalam sistem kontrol atau dalam dunia IT. Tidak seperti sinyal kontrol konvensional, IO-Link menawarkan akses penuh ke logic sensor, diagnostik yang lebih baik, dan keunggulan dalam menghadapi masalah EMC.

Pilih konverter yang paling cocok untuk Anda.

Topik

Konversi sinyal input dan output analog dengan IO-Link

Fungsi Input Output Display Produk

Konversi sinyal analog ke IO-Link

1 x 4-20 mA 1 x IO-Link / SIO
1 x 4-20 mA

DP2200 IP 67

DP4200 IP 69K

2 x 0-10 V IO-Link

DP1222 IP 67

DP3222 IP 69K

Konversi IO-Link menjadi sinyal analog IO-Link
(master)
2 x 4-20 mA DP1213 IP 67
2 x 0-10 V DP1223 IP 69K
Konversi IO-Link menjadi sinyal analog IO-Link
(perangkat)
2 x 4-20 mA EIO104 IP 69K

Konversi sinyal RTD

RTD
(Pt100 atau Pt1000)

1x IO-Link
1x 4-20 mA

Soket suhu
1x IO-Link
1x 0-10 V

Proses sinyal biner dengan IO-Link

Fungsi Input Output Display Produk

Splitter data

  • Meneruskan sinyal IO-Link dan menghasilkan sebuah sinyal peralihan tambahan dari IO-Link
IO-Link (perangkat)

1x IO-Link

1x DO (PNP/NPN)
E43406 IP 67
(PNP)

E43410 IP 67
(NPN)

Pemantau kecepatan

  • Transmisi kecepatan aktual (0,1 hingga 2.000 Hz)
  • Display kecepatan dengan perubahan warna
2x DI
(input pulsa,
pengaktifan)
1x IO-Link
1x DO
atau
2x DO

DP2122 IP 67

DP4122 IP 69K

Penghitung

  • Evaluasi pulsa hingga 2.000 Hz untuk pengukuran objek, batch, dan konsumsi yang terdesentralisasi
2 x DI
(input penghitung,
input fungsi)
1 x IO-Link
1 x DO
atau
2 x DO

DP2302 IP 67

DP4302 IP 69K

Pemanjang pulsa

  • Memperpanjang atau menunda pulsa untuk merekam atau memprosesnya dengan andal
2 x DI

1 x IO-Link
1 x DO
atau
2 x DO

DP2402 IP 67

DP4402 IP 69K

Relai lapangan

  • Untuk memisahkan atau memperkuat sinyal hingga 1A (32V DC/24V DC)
2 x DI

1 x relai NO
atau
1 x relai NC

DP1603 IP 67

DP3603 IP 69K
(NO)

DP1613 IP 67

DP3613 IP 69K
(NC)

Komunikasi nirkabel dengan IO-Link dan Bluetooth

Fungsi Input Output Display Produk
Adaptor Bluetooth inline IO-Link
Tapping (membaca) komunikasi IO-Link yang ada antara perangkat dan master melalui Bluetooth dan aplikasi smartphone moneo blue.
(termasuk memori riwayat)
IO-Link
(perangkat)
IO-Link (master)
+ komunikasi nirkabel melalui Bluetooth
E30446 IP 67
Adaptor Bluetooth IO-Link
(membaca dan menulis) akses ke semua perangkat IO-Link (parameter dan nilai proses) di sebuah master IO-Link melalui Bluetooth dan aplikasi smartphone moneo blue.
Master IO-Link juga dapat dikonfigurasi.
IO-Link
(master)
Komunikasi nirkabel melalui Bluetooth EIO330 IP 69K

Display IO-Link

Fungsi Produk
DISPLAY IO-Link
Dapat mengindikasikan nilai proses, teks, dan kode QR yang bisa ditetapkan secara bebas yang dikirim dari PLC.
E30391
DISPLAY inline IO-Link
Mengindikasikan data dan informasi dari sensor IO-Link yang terhubung.
E30430
DISPLAY master IO-Link
Menampilkan data dan informasi dari sensor IO-Link yang terhubung ke master IO-Link.
E30443