• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Sensori di pressione secondo l'applicazione
  2. Ambienti igienici e bagnati

Sensore di pressione per applicazioni igieniche

Tipo di sensore Campo di pressione Temperatura del fluido Segnale Visualizzazione Particolarità

PI27 / PI28
-1…25 bar
(100 bar - PI2602)
-25…125 °C • Trasmettitore
• Uscita di commutazione
• IO-Link
• Display numerico
• LED stato
• Disponibili comuni raccordi per applicazioni igieniche
• 4…20 mA / 20…4 mA analogica graduabile

PI22 / PI23
-1…25 bar -25…200 °C • Trasmettitore
• Uscita di commutazione
• IO-Link
• Display numerico
• LED stato
• Tri-Clamp 1,5" e 2" integrato
• Membrana in acciaio inossidabile con liquido di riempimento adatto a prodotti alimentari
• Elevata resistenza alla temperatura
• 4…20 mA / 20…4 mA analogica graduabile

PG27 / PG28
-1…40 bar -25…125 °C • Trasmettitore
• Uscita di commutazione
• Display analogico/digitale
• 4…20 mA / 20…4 mA analogica graduabile

PM15 / PM16 / PM17
-1…40 bar
(100 bar - PM1602)
-25…125 °C • Trasmettitore
• IO-Link
• 4…20 mA analogica graduabile
• Raccordo di sfiato ruotabile per montaggio flessibile
• Temperatura del dispositivo tramite IO-Link