• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Sensori di pressione secondo l'applicazione
  2. Oli idraulici

Sensori di pressione per oli idraulici

Tipo di sensore Campo di pressione Segnale Visualizzazione Particolarità

PN
-1…600 bar • Trasmettitore
• Uscita di commutazione
• IO-Link
• Display numerico
• LED stato
• Display a due colori
• 4…20 mA / 0...10VDC analogica graduabile

PG24
-1…400 bar • Trasmettitore
• Uscita di commutazione
• Display numerico
• LED stato
• Display analogico/digitale
• 4…20 mA / 20…4mA analogica graduabile
• Campo di misura ampliato fino a 600bar

PA
-1…600 bar Trasmettitore • 4…20 mA / 0…10VDC analogica impostata fissa
• IP68/ IP69K

PT / PU
-1…600 bar Trasmettitore • Profilo più piccolo
• Tempo di risposta <1ms
• 4…20 mA / 0…10 VDC analogica impostata fissa
• Elevata resistenza a urti/vibrazioni
• IP67 / IP69K
• M12 o connettore per valvole DIN

PV
-1…600 bar • Uscita di commutazione
• IO-Link
• Profilo più piccolo
• Punti di commutazione impostabili tramite software
• IP67/ IP69K
• Monitoraggio della temperatura

PK
0…400 bar Uscita di commutazione LED di stato Semplice regolazione del punto di commutazione tramite due ghiere