• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Sensori di pressione secondo l'applicazione
  2. Gas e aria compressa

Sensori di pressione per gas e applicazioni con aria compressa

Tipo di sensore Campo di pressione Segnale Visualizzazione Particolarità

PQ
-1…10 bar • Trasmettitore
• Uscita di commutazione
• IO-Link
• Display numerico
• LED stato
• Design compatto ideale per applicazioni con il vuoto e aria compressa
• Display a due colori
• 4…20 mA analogica impostata fissa

PN
-1…25 bar • Trasmettitore
• Uscita di commutazione
• IO-Link
• Display numerico
• LED stato
• Display a due colori
• 4…20 mA / 0...10 VDC analogica graduabile

PG24
-1…25 bar • Trasmettitore
• Uscita di commutazione
• Display numerico
• LED stato
• Display analogico/digitale
• 4…20 mA / 20…4 mA analogica graduabile

PA
-1…25 bar Trasmettitore • 4…20 mA/ 0…10 VDC analogica impostata fissa

PT / PU
-1…25 bar Trasmettitore • Tempo di risposta <1 ms
• 4…20 mA / 0…10 VDC analogica impostata fissa
• Elevata resistenza a urti/vibrazioni
• IP67 / IP69K
• M12 o connettore per valvole DIN

PV
-1…25 bar • Uscita di commutazione
• IO-Link
• Punti di commutazione impostabili tramite software
• IP67 / IP69K
• Monitoraggio della temperatura

PK
0…25 bar Uscita di commutazione LED di stato Semplice regolazione del punto di commutazione tramite due ghiere