• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. ecomatmobile
  2. Applicazioni
  3. Macchine agricole e forestali

Macchine agricole e forestali

ecomatController
Il potente sistema di controllo per funzioni complesse in macchine agricole semoventi

Per saperne di più

ioControl: il modulo robusto per attrezzi
Il modulo da campo programmabile con interfacce CAN consente una comunicazione affidabile con il trattore agricolo

Per saperne di più

Gateway ISOBUS
Il modo più semplice per utilizzare ISOBUS. Per i controller ifm per macchine mobili sono disponibili librerie che integrano l'ISOBUS in modo rapido e affidabile nelle applicazioni (già esistenti).

Per saperne di più

Informazioni sul veicolo nell'HMI
Visualizzazione delle condizioni di funzionamento, diagnostica, stato degli ingressi e delle uscite, monitoraggio delle anomalie e messaggi di sistema

Per saperne di più

Telecamere per assistenza operatore
Rilevamento intelligente di forme e contorni per il controllo automatico delle funzioni operative e della macchina

Per saperne di più

Monitoraggio della flotta
Per monitorare il parco macchine e il suo stato di funzionamento

Per saperne di più

Monitoraggio della temperatura
Per il controllo della temperatura dell'olio della macchina con un sensore di temperatura appositamente progettato per macchine mobili

Per saperne di più

Mentre lavorano nei campi o nel bosco, le macchine sono sottoposte ad estreme condizioni ambientali e azioni esterne. Per questo motivo, ifm con la sua gamma ecomatmobile propone robusti sistemi di controllo, HMI, moduli I/O e sensori per macchine mobili.

Il design meccanico dei sistemi di controllo e dei moduli è progettato per resistere a shock e vibrazioni permanenti. Sia nei campi che nel bosco: nessuna sfida è troppo difficile per i sistemi per macchine mobili di ifm.

La mietitrice semovente è una fabbrica completa su ruote. L’equipaggiamento con componenti ecomat mobile e i sensori di ifm per macchine mobili garantiscono un funzionamento affidabile, economico ed ecologico. Grazie alla comunicazione tra ClassicController e centralina motore tramite SAE J 1939 è possibile, in base alla situazione operativa, risparmiare carburante e tutelare l'ambiente.

L’impiego di IoT mobile garantisce la trasmissione dei dati di esercizio della macchina e consente la manutenzione remota delle macchine. IoT mobile consente l’accesso diretto alla macchina senza lunghe interruzioni di servizio.

Ricorrendo a moduli I/O con interfaccia CAN è possibile collegare i sensori e gli attuatori binari e analogici a sistemi di controllo per macchine mobili. Grazie al montaggio decentralizzato dei dispositivi, è possibile ridurre drasticamente il cablaggio. In questo modo è possibile raggiungere una maggiore sicurezza operativa e un funzionamento più semplice della macchina agricola o forestale.

 

Storia di un cliente: concimatrici – spandiliquame

Con uno spandiliquame si possono concimare in modo rapido ed economico soprattutto le grandi superfici dei terreni coltivati. I veicoli hanno rimorchi trainati o sono macchine semoventi che spargono il concime nei campi. Il liquame viene distribuito vicino al terreno tramite tubi flessibili di dosaggio su bracci laterali. Ad esempio, per poter posizionare correttamente i bracci e aprire e chiudere con precisione le valvole, il cliente Agrometer si affida ad una potente automazione utilizzando moduli I/O decentralizzati e un sistema di controllo per macchine mobili centralizzato.

Scopri nel report di applicazione come il nostro cliente ottiene una maggiore sicurezza operativa e semplifica il funzionamento della macchina agricola..

Leggi qui l’intera storia

 

Rivoltatrice di cumuli

Le rivoltatrici di cumuli vengono impiegate nel compostaggio per ottimizzare l’aerazione e accelerare il processo. Queste garantiscono una miscelazione uniforme dei vari materiali del compost e la stratificazione leggera e ottimale dei cumuli con una sezione triangolare.

I prodotti ecomatmobilegarantiscono in questo caso le migliori funzioni di controllo. Sia per il comando del motore idraulico che per il funzionamento corretto del tamburo miscelatore, le avanzate librerie software predefinite permettono di sviluppare rapidamente programmi specifici per l'applicazione. Dalla programmazione del sistema di controllo alla potente comunicazione con la centralina motore tramite J1939 e la visualizzazione grafica ottimale sul display, passando per la valutazione dei segnali del sensore: tutti i componenti software interagiscono in modo efficiente.

Agrometer: robusto PLC per applicazioni sul campo

Sensore 3D sul trattore: verso l’agricoltura 4.0

GREGOIRE: grazie a ifm, la mietitrice sterza in modo completamente automatico