• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Ultrasone sensoren
  2. Productfamilie
  3. Kleine blind spot

Klein blind spot bij bereiken tot 2,2 m

De ultrasone sensoren van ifm in de bouwvorm M18 bieden een bijzonder kleine blind spottot een bereik van 2,2 m, dat voorheen alleen met sensoren in een aanzienlijk grotere bouwvorm mogelijk was. Zelfs bij sterkere vervuilingen werken de sensoren op betrouwbare wijze en kunnen zodoende in toepassingen worden gebruikt, waarin optische sensoren aan hun limiet zitten.

Hoofdkenmerken:

  • Bouwvorm M18 als reflextaster of reflectiesensor
  • Bijzonder kleine blind spot
  • Bereiken tot 2,2 m
  • Door de trillende geluidsomvormer kan vuil minder goed aanhechten
  • Digitale of analoge verzending van de meetwaarde
  • Contactloze en continue afstandsmeting

Meerwaarde door IO-Link:

  • Eenvoudige parametrering
  • Meetwaardeoverdracht tot op de millimeter nauwkeurig
  • Diagnosemogelijkheden:
    bijv. bedrijfsurenteller en echokwaliteit

 

Uw advies door onze experts

Samen maken wij uw project tot een succes.

Overtuigt? Neem dan contact met ons op! Wij begeleiden u in de besluitvorming. Op basis van uw eisen wordt u van aanvang aan ondersteund door onze ifm-systeemverkoop - van het strategieadvies, via de ontwikkeling van individuele soft- en hardware oplossingen en de betreffende implementatie tot en met verdere services.